Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom modulaire procesgasanalysatoren SIPROCESS GA700?

SIPROCESS GA700 levert nauwkeurige, duurzame procesgasanalyses met een uniform bedieningsconcept dat de inbedrijfstelling, bediening en service vereenvoudigt. Het modulaire platform schaalt mee met uw proces om downtime en levenscycluskosten te verminderen en tegelijkertijd de beschikbaarheid te waarborgen. Naast rack- en wandunits combineert het nieuwe Ex d-veldapparaat Ex d- en Ex e-bescherming voor eenvoudige aanpassingen, hoge beschikbaarheid en minder onderhoud. Met IP 65-bescherming en een uitgebreid temperatuurbereik tot +60 °C zorgt dit voor een veilige werking in zware omgevingen.

Portfolio in één oogopslag

  • Modules die bij elkaar passen: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Drie behuizingen: 19" rack, aan de muur gemonteerd, Ex‑D-veldapparaat
  • Snelle installatie met Plug & Measure en ingebouwde interferentiecorrectie

Belangrijkste voordelen

Vereenvoudig de inbedrijfstelling en upgrades

Ex e-terminals maken eenvoudige aanpassingen en snelle bekabelingswisselingen mogelijk zonder de Ex d-behuizing te openen, waardoor de installatietijd wordt verkort.

Maximaliseer de inzetbaarheid in gevaarlijke omgevingen

De drukbestendige Ex d-behuizing betekent dat de behuizing zelden ter plaatse hoeft te worden geopend, wat een hoge beschikbaarheid en conformiteit garandeert.

Verminder de onderhoudsinspanningen

Snelle vervanging van verbindingscomponenten minimaliseert de servicetijd en verlaagt de levenscycluskosten.

Uitgelichte mogelijkheden