Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Series 6?

Siemens Series 6 biedt een uniforme behuizing en Naam‑gestuurde werking voor de analyse van extractief procesgas, waardoor de integratie wordt vereenvoudigd en betrouwbare prestaties worden gegarandeerd in veeleisende omgevingen. Het ondersteunt emissiebewaking en procesbeheersing met bewezen precisie en conformiteit.

Portefeuille:

  • ULTRAMAT 6 | voor IR-actieve componenten
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | voor IR-actieve componenten en zuurstof
  • OXYMAT 6 | voor zuurstof
  • OXYMAT 61 | voor standaardtoepassingen voor zuurstof
  • OXYMAT 64 | voor sporen van zuurstof
  • CALOMAT 6 | voor waterstof en edelgassen
  • CALOMAT 62 | voor waterstof en edelgassen in corrosieve gassen
  • FIDAMAT 6 | voor koolwaterstoffen

Belangrijkste voordelen

Vereenvoudig de integratie tussen alle analyzers

Uniforme behuizing en NAMUR-werking met SIMATIC PDM en SIPROM GA voor ULTRAMAT-, OXYMAT-, CALOMAT- en FIDAMAT-eenheden.

Versnel het onderhoud in elke omgeving

Gasdichte scheiding, IP65-ontwerpen, verwarming en Ex (p) -spoelopties zorgen ervoor dat alle analyseapparaten van de Series 6 betrouwbaar zijn.

Garandeer naleving en procesveiligheid

Gecertificeerde configuraties en beproefde meetprincipes ondersteunen emissiebewaking en kritieke procesbeheersing.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Portfolio van de Series 6

ULTRAMAT 6 | voor IR-actieve componenten

Voldoe aan hoge normen met betrekking tot betrouwbaarheid en meetkwaliteit. Dit wordt gegarandeerd door moderne elektronica, eenvoudige bediening en een fysiek element dat is aangepast aan de meettaak.

Een promotieafbeelding voor een serie ultramat 6 voor actieve IR-componenten, met een strak en modern ontwerp.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | voor IR-actieve componenten en zuurstof

Combineert de functies van de ULTRAMAT 6 en de OXYMAT 6 in één 19" analyzer.

Een promotieafbeelding voor een product met een strak, modern ontwerp waarbij de nadruk ligt op de kenmerken en voordelen van het product.

OXYMAT 6 | voor zuurstof

Voldoet aan de hoge normen voor veeleisende toepassingen dankzij moderne elektronica, eenvoudige bediening en een fysiek element dat is aangepast aan de meettaak.

Medisch apparaat Oxymat 6 met een strak blauw-wit ontwerp tegen een minimalistische achtergrond

OXYMAT 61 | voor standaardtoepassingen voor zuurstof

Een kosteneffectieve zuurstofanalysator voor standaardtoepassingen.

Een promotieafbeelding voor een product met een strak, modern ontwerp waarbij de nadruk ligt op de kenmerken en voordelen van het product.

OXYMAT 64 | voor sporen van zuurstof

Meet de zuurstofconcentraties tot in de kleinste sporen, zelfs tot het minimale meetbereik van 0... 10 ppm.

Een afbeelding van een medisch apparaat voor de controle van sporen van zuurstof in een blauw-wit kleurenschema.

CALOMAT 6 | voor waterstof en edelgassen

Voor de continue meting van waterstof en edelgassen wordt de specifieke thermische geleidbaarheid van het gasmengsel van het monster gemeten en gebruikt om de concentratie te berekenen.

Een promotieafbeelding voor een reeks waterstof- en edelgasapparatuur, met een strak en modern ontwerp.

CALOMAT 62 | voor H2 en edelgassen in corrosieve gassen

Een analyseapparaat voor thermische geleidbaarheid, speciaal ontworpen voor toepassingen in corrosieve gassen.

Een promotieafbeelding voor een Calomat 62-apparaat uit de Serie 6 dat wordt gebruikt voor het meten van waterstof en edelgassen in corrosieve gassen.

FIDAMAT 6 | voor koolwaterstoffen

Zeer geschikt voor continue meting van het totaal van koolwaterstoffen.

Strak industrieel ontwerp van het Fidamat 6-meetapparaat voor koolwaterstoffen met moderne technologische esthetiek