Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud wordt aangedreven door PowTechnology

PowTechnology is al meer dan 35 jaar specialisten op het gebied van intelligente automatisering en een Siemens Measurement Intelligence Solution Partner. We hebben klanten geholpen om gegevens van sensoren en machines naar de cloud te gebruiken om de betrouwbaarheid, prestaties en duurzaamheid te verbeteren. Het Siemens Measurement Intelligence-portfolio van sensoren en instrumentatie integreert naadloos met de 'kant-en-klare' gateways van PowTechnology, waardoor gebruikers snel, eenvoudig en kosteneffectief gegevens kunnen verzamelen en holistische klantspecifieke oplossingen mogelijk maken. PowTechnology brengt OT en IT samen.

Waarom IIoT-gateways zijn de eerste stap naar slimmere operaties?

Sensor- en machinegegevens naar de cloud brengen brengt voor de meeste bedrijven verborgen kosten met zich mee: technische tijd, middelen en infrastructuur kunnen ze niet verantwoorden. PowTechnology neemt die barrières weg. Als Siemens Measurement Intelligence Solution Partner integreren hun IIoT-gateways naadloos met het MI-sensor- en instrumentatieportfolio, met 35 jaar detectie-expertise en meer dan 100.000 implementaties wereldwijd, van het eerste apparaat tot het volledige apparaat.

IIoT voor slimme productie, waarbij IT wordt gecombineerd met OT

Voordelen

  • Het verminderen van energieverspilling en het verlagen van de operationele kosten begint met te weten wat er werkelijk gebeurt in een proces. Live data vervangt reactief gissen, zonder dat er extra technisch personeel of kapitaalinvesteringen nodig zijn om de overstap te maken.
  • Continue monitoring met configureerbare waarschuwingen signaleert procesproblemen voordat ze uitmonden in fouten. Onderhoudsteams reageren op reële omstandigheden in plaats van op vaste planningen, waardoor zowel ongeplande downtime als onnodige onderhoudskosten worden beperkt.
  • Geautomatiseerde sensorgegevens vervangen tijdrovende handmatige rondes. Het personeel hoeft zich geen zorgen meer te maken over het klembord en hoeft geen uitgestelde rapportages meer uit te voeren, terwijl het systeem nauwkeurige, continue procesgegevens levert.
  • Niveaus, stromen en kritieke procesdrempels worden voortdurend gecontroleerd, zodat de activiteiten binnen de wettelijke grenzen blijven. Tijdige waarschuwingen maken het mogelijk om in te grijpen voordat zich een milieu- of nalevingsincident voordoet.
  • Begin met één verbonden bedrijfsmiddel en breid uit naar een bedrijfsbrede implementatie in operationeel tempo. De oplossingen van PowTechnology groeien zonder opnieuw te bouwen wat er al is, door sensoren, machines en cloudintegraties toe te voegen naarmate het bedrijf groter wordt.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Zonnepaneel op een metalen hek

In meer dan 100 mesttanks van landbouwbedrijven is geen sprake meer van uitloopproblemen

AWSM Farming beheert meer dan 100 mesttanks. Handmatige vertragingen zorgden voor uitloop, overvulling en besmettingsrisico. De IIoT-monitoring van zonne-energie loste ze alle drie op. Gegevens routeren nu een tankervloot van 60 voertuigen.

Veelgestelde vragen