Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Polarion-oplossingen voor de ontwikkeling van flexibele software

Zorg voor flexibiliteit en bescherm tegelijkertijd de kwaliteits- en nalevingsvoorschriften. Houd uw goedkeuringsproces zo soepel mogelijk, maar blijf aan de regels voldoen.

Bereik snelheid en compliance

Naleving van de regelgeving en flexibele snelheid worden vaak gezien als tegengestelde krachten, maar dat hoeft niet zo te zijn. Polarion heeft zich bewezen als de flexibele oplossing voor bedrijven die moeten voldoen aan normen zoals ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI en SPICE, terwijl het tempo en de flexibiliteit van de moderne productontwikkeling behouden blijven.

Of u nu blijk wilt geven van zorgvuldigheid op het gebied van corporate governance, het beheren van vereisten en het testen van levenscycli of het beperken van project- en productrisico's, Polarion biedt verspreide teams de transparantie en traceerbaarheid om snel te handelen zonder de kantjes eraf te lopen.

Twee mensen zitten in loungestoelen met hoge rugleuning en uitklapbare tafels, tegenover elkaar in een moderne kantoorruimte, met documenten, met een muurafbeelding van gebouwen en technische diagrammen op de achtergrond.

Flexibele oplossing voor softwareontwikkeling voor ondernemingen

polaron-enterprise-agile-1280x720

Volledig inzicht en volledige controle

Volg elke wijziging, van aanvraag tot implementatie, met een volledig audittraject. Bekijk de live status van alle projecten met onmiddellijke impactanalyses en volledige zichtbaarheid van de levenscyclus van de ontwikkeling

Polarion-Agile-Enterprise-Fast-Start-GettyImages-1178465963-1280x720

Snelle start

Importeer uw bestaande gegevens uit Microsoft Word of Excel om uw Product Backlog online aan te maken, binnen enkele minuten. Zorg dat uw team onmiddellijk aan de slag kan zonder langdurige installatie, migratie of omscholing.

Polarion-Agile-Enterprise-Flexible-Reporting-GettyImages-2263817336-1280x720

Flexibele live verslaglegging

Krijg toegang tot kant-en-klare sprint- en publicatiegrafieken, kanbanborden, aggregatie van totale kosten/schattingen, snelheidsberekening, plus een volledige portaal met andere rapporten en uitbreidingen. Alles kan worden aangepast aan uw gegevensmodel.

Polarion-Agile-Enterprise-Baseline-GettyImages-2184290271

Integratie en samenwerking

Teams, tools en workflows naadloos met elkaar verbinden. Houd verspreide teams op één lijn met realtime updates en behoud tegelijkertijd de traceerbaarheid in alle hybride processen en ontwikkelomgevingen.