Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Shannon® Onboarding Package wordt aangedreven door plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

Waarom SHANNON® - Hulp op de werkvloer om de uitvaltijd te verminderen?

Shannon® is een AI-gestuurde assistent op de werkvloer die continu hoogfrequente PLC-gegevens analyseert. Het detecteert de hoofdoorzaken van productiviteitsverliezen en geeft de operator rechtstreeks situationele begeleiding. Elke oplossing en elke input van operators verrijkt een gedeelde kennisbank, waardoor expertise toegankelijk wordt voor alle medewerkers op elke locatie in hun ingelogde taal. Dit verkort de gemiddelde reparatietijd, versnelt de training en zorgt voor een evenwicht tussen de prestaties in ploegendiensten.

Voordelen

  • Snellere probleemoplossing door de hoofdoorzaken van fouten onmiddellijk te identificeren en te lokaliseren
  • Minder downtime (MTTR) dankzij aanbevelingen voor situationele oplossingen
  • Hogere output door prioriteiten te stellen en huidige knelpunten op te lossen
  • Gedeelde kennis over het oplossen van problemen in alle ploegen en werknemers, waardoor productiviteitsverschillen 24/7 worden verminderd

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Geen antwoord gevonden

Snelle uitbreiding met Shannon® bij YPSOMED, Schwerin

Shannon® verbetert de geautomatiseerde productie van auto-injectoren bij YPSOMED, Schwerin door foutdetectie in realtime, kennisdeling en datagestuurde optimalisatie mogelijk te maken, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en de opstart wordt versneld

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Geen antwoord gevonden

Shannon® optimaliseert Aumovio Megafactories

Door Shannon® in te zetten in de megafabriek van Brandys verbeterde Aumovio (voorheen Continental) de beschikbaarheid met 18% en verhoogde de MTBF met 95%, waardoor de uitvaltijd werd verkort en datagestuurde optimalisatie in de geautomatiseerde beeldschermproductie mogelijk werd.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Siemens Industrial Edge-apparaat geïnstalleerd in het machinenetwerk met de plus10-app

Connectiviteit: versleuteld uitgaand verkeer naar de backend van de cloud via HTTPS

PLC's: PLC's uit de S7-1200/1500-familie of andere PLC's met een krachtige OPC UA-server aan boord

TIA V19 of hoger

TIA PLC-alarmen die worden gebruikt om HMI-gebeurtenissen te verhogen

Andere gevallen moeten worden opgehelderd met de technische ondersteuning van plus10: interested@plus10.de