HET
JT Open Toolkit (JTTK)
Krijg toegang tot de rijke inhoud van JT-gegevens in uw toepassingen met de JT Open Toolkit, een C++ API voor het lezen en schrijven van ISO-conforme JT-bestanden.

Waarom JT Open Toolkit?
Maak gebruik van het algemeen gebruikte JT-bestandsformaat voor samenwerking en visualisatie van 3D-modelgegevens in uw toepassingen. De JT Open Toolkit is een C++ API waarmee uw toepassingen ISO-conforme JT-bestanden kunnen lezen en schrijven.
De JT Open Toolkit biedt ondersteuning voor de ontwikkeling van 64-bits toepassingen op Microsoft Windows, Linux en MacOS. Kopers van de JT Open Toolkit worden automatisch toegelaten tot het JT Open-programma als leden tegen betaling. Softwareleveranciers die de JT Open Toolkit willen gebruiken in toepassingen voor wederverkoop, kunnen alle bibliotheken herverdelen die nodig zijn voor het volledige gebruik van de functies van de toolkit. De toolkit bevat volledige documentatie voor de Toolkit-API en de PLM XML SDK. Er is ook een uitgebreide lijst van voorbeeldprogramma's bijgevoegd om de ontwikkelaar te helpen snel aan de slag te gaan met de functies van de toolkit.
Kijk wat er inbegrepen is
De JT Open Toolkit biedt lees-/schrijftoegang tot alle inhoud in JT-bestandsindelingen, waaronder: productstructuur, metagegevens, kenmerken, detailniveaus (LOD's), productproductie-informatie (PMI) en nauwkeurige B-Rep-geometrie.
Blijf verbonden met PLM-componenten
Lees het blog
Verkrijg nieuwe perspectieven op PLM-componenten en de PLM-markt in het algemeen.