Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Planar Motor System wordt aangedreven door Planar Motor

We assist customers in their digital transformation by providing flexible and maintenance-free transport systems. These systems offer precision in six degrees of freedom, and are totally modular, enabling scalability and flexibility. The modular design and software defined routing allows more of a machine’s function to be defined digitally than with any other motion technology, speeding up changeovers and making scaling up or repurposing lines more practical.

Waarom Flexibele machines voor producttransport voor slimme productie?

Planaire motorsystemen zijn ontworpen voor geavanceerde automatisering en nauwkeurige bediening in en tussen machines. Ze bedienen productiebedrijven, OEM's en integratoren die op zoek zijn naar snelle, flexibele, schone en betrouwbare oplossingen voor bewegingscontrole. De systemen stellen nieuwe normen op het gebied van compactheid, procesaanpasbaarheid en modulariteit; ze stellen klanten in staat de doorvoer te optimaliseren, de uitvaltijd tot een minimum te beperken en een grote verscheidenheid aan producten te produceren met één enkele machine.

Voordelen

  • Zeer innovatieve productieoplossingen: Met Planar Motor worden machines met een ongeëvenaarde veelzijdigheid voor innovatieve toepassingen werkelijkheid. Controleer elk afzonderlijk product volledig onafhankelijk en kanaliseer producten in en uit de processtroom waar nodig met absolute traceerbaarheid.
  • Snellere marktintroductie: Planaire motorsystemen zijn snel te implementeren en eenvoudig in bedrijf te stellen. Dankzij hun aanpassingsvermogen kunt u de productie snel opvoeren, of u nu kleine series of grote hoeveelheden gebruikt, afzonderlijke producten aanpast of meerdere varianten verwerkt.
  • Versnel de groei en schaal moeiteloos: voeg XBots toe of verwijder ze wanneer de productiebehoeften veranderen. Blijf flexibel met modulaire indelingen: herschik machinemodules, verbind vliegwegen eenvoudig en breid het systeem eindeloos uit.
  • Hogere prestaties en verbeterd onderhoud: meerdere producten op één machine gebruiken betekent een hogere bezettingsgraad en minder investeringen. Planaire motorsystemen werken wrijvingsloos en hebben een hoge dynamiek. Ze zijn onderhoudsvrij en maken gemakkelijk toegankelijke productieprocessen mogelijk.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

SIMATIC S7-1500

Siemens SIMATIC automatiseringssystemen en -software

De Planaire Motorsystemen uit de 3-serie en de 4-serie zijn naadloos geïntegreerd in het TIA Portal en het SIMATIC-ecosysteem.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
XBots op de flyway

Farmacie en biowetenschappen

Het Planar Motor-systeem maakt een betere traceerbaarheid van producten mogelijk, terwijl vereenvoudigde mechanica leidt tot een kortere omsteltijd en minder onderhoud. De hygiënische productvariant biedt ongeëvenaarde reinheid, waardoor Planar Motor het ultieme transportsysteem is voor steriele omgevingen.