PADS Professional voor start-ups
Verklaring met een overzicht van het bedrijf
De persoon die namens het bedrijf een aanvraag indient voor het PADS Professional Startup Program verklaart als wettelijke en bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf dat:
- Alle informatie die namens het bedrijf aan SISW wordt verstrekt, is juist en volledig. Als na het indienen van de aanvraag belangrijke informatie verandert, zal het bedrijf onmiddellijk bijgewerkte informatie verstrekken aan SISW.
- Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit document, is het bedrijf niet direct of indirect verbonden aan verboden activiteiten.
- Het bedrijf houdt geen directe of indirecte verband met verkoop-, wederverkoop- of overdrachtsactiviteiten die verband houden met Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de Krim en/of Sebastopol.
- Het bedrijf staat niet (i) vermeld als een afgewezen partij, (ii) niet toegelaten tot import of export, (iii) gesanctioneerd door een Amerikaanse, EU-of andere overheidsinstantie, of (iv) wordt door een overheidsinstantie onderzocht wegens een overtreding van de export- of importregelgeving.
- Het bedrijf zal de geleverde software niet gebruiken voor academisch onderzoek of projecten die verband houden met de volgende zaken: cyberbeveiliging, defensie of inlichtingen; militairen, raketten of UAV; exploratie of productie van olie of gas in het noordpoolgebied, diepwater of schalieolie of gas; exportpijplijn; nucleaire; biologische of chemische wapens.