Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

BESTE PRAKTIJKEN VOOR HET ONTWERP VAN PCB'S

Elektrische/elektronisch co-ontwerp

Connectiviteit tussen elektrische/elektronische systemen maakt nauw geïntegreerde samenwerking mogelijk en voorkomt fouten stroomafwaarts.

Belangrijkste kenmerken van elektrisch en elektronisch co-ontwerp

Connectorbeheer

Xpedition minimaliseert de moeite om connectoren toe te voegen, te manipuleren en bij te werken door in een handomdraai geparametriseerde connectoren te creëren (die voldoen aan de IEC-normen) met connectoruitbreiding en aanpassing van de pincode met behulp van een eenvoudige stretch-opdracht. De hoge mate van automatisering stelt ontwerpers in staat om connectiviteit te creëren en aan te passen met behulp van generieke connectoren zonder zich bezig te houden met de feitelijke fysieke gegevens van de connector.

Connectorbeheer zorgt voor een „correct ontwerp” -benadering, waardoor verbindingsfouten vooraf en op elk moment tijdens de algemene ontwerpcyclus van het systeem worden voorkomen, en het zorgt voor automatische koppeling en pinkoppeling van connectoren.

Connectoren worden intelligent beheerd door:

  • Synchronisatie tussen de fysieke printplaat, de kabelimplementatie en de ontwerpgegevens van het systeem
  • Geautomatiseerde keuze en toewijzing van mogelijke gekoppelde connectoren

Integratie van meerdere PCB's en kabels

Nadat de ontwerper op systeemniveau associaties heeft gemaakt tussen logische kaarten en PCB-ontwerpen, kan de systeemontwerper beginnen met het synchroniseren van de inhoud van logische kaarten en bijbehorende PCB-schema's met behulp van een bidirectioneel proces. Een synchronisatieassistent biedt de lijst met wijzigingen, een voorbeeld van de logische borddefinitie en kleurcodering die de synchronisatiestatus van bepaalde objecten verduidelijkt. Dit venster bevat een groot aantal tips om problemen op te lossen en om nieuwe gebruikers nuttige informatie te geven. Omdat het PCB-schema is gesynchroniseerd met de bijbehorende logische kaarten, bevat het PCB-schema connectoren en blokken op systeemniveau die in feite hiërarchische blokken zijn.

Daarom kunnen bordontwerpers in deze blokken duwen en logica definiëren op basis van het onderliggende schema om elke specifieke functie van het systeem te realiseren.

Het synchronisatieproces verloopt niet automatisch, maar wordt gecontroleerd en goed beheerd, zodat de synchronisatietaken alleen worden uitgevoerd door verantwoordelijke ontwerpers. De software houdt wijzigingen bij tussen kaarten en hun inhoud, de connectiviteit tussen de kaarten en de pin-tot-pin-relaties tussen connectoren.

Geïntegreerd kabelontwerp

In sommige systemen met meerdere kaarten wordt de interconnectie tussen kaarten en andere systeemcomponenten (zoals sensoren) geïmplementeerd door middel van bekabeling. De logische systeemconnectiviteit kan eenvoudig worden opgedeeld in meerdere kabels. Elke logische kabel vereist een fysieke weergave. De tool heeft verschillende functies om de selectie van onderdelen te automatiseren door automatisch draden, multicores, terminals, tapes en alle andere kabelcomponenten toe te voegen voor kabelontwerpen die klaar zijn voor productie, waaronder stuklijsten en productietekeningen. Automatische berekening van hoeveelheden (bijvoorbeeld 'echte' kabellengtes bij de fabricage) zorgt ervoor dat kabels per constructie correct worden gemaakt. Nauwe integratie tussen ECAD- en MCAD-omgevingen is essentieel voor een efficiënt systeemontwerpproces. Mechanische ontwerpers kunnen samenwerken met kabelontwerpers door cruciale ontwerpbeslissingen uit te wisselen die van invloed zijn op elkaars ontwerp.

Duik dieper op dit onderwerp

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Elektrische/elektronisch co-ontwerp is een krachtige ontwerpbenadering. We hebben nu de mogelijkheid om de digitale virtuele wereld te gebruiken in combinatie met de hedendaagse automatisering om onze ontwerpefficiëntie en -optimalisatie te verhogen bij het succesvol ontwerpen van de complexe systemen van vandaag. Lees meer in ons blog over elektrisch en elektronisch co-design of luister naar onze podcast over elektrisch en elektronisch co-ontwerp.