De Hybrid-oplosser van HyperLynx splitst een ontwerp op in sporen, vlakken en via's door voor elke sectie een model te maken en vervolgens het algemene gedrag op te lossen met behulp van verschillende oplossingsmethoden. Er wordt van uitgegaan dat de structuur vlak is (of, in het geval van kabels, een doorsnede), zodat deze analysetechnieken geldig zijn. Hybride oplossers zijn minder reken- en geheugenintensief dan oplossingen voor volledige golven en kunnen daardoor grotere structuren modelleren. Waar de „cut and stitch” -methode wordt gebruikt om signaalpaden te modelleren met een volledige golfoplosser, modelleert een hybride oplosser het volledige signaalpad en voert de decompositie uit in de oplosser.
De Hybrid-oplosser van HyperLynx is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van energiebewuste analyses van volledige DDR-interfaces, waarbij het belangrijk is om de effecten van de stroomverdeling van het retourpad en Simultaneous Switching Noise (SSN) vast te leggen. Het is ook bij uitstek geschikt voor volledige wisselstroomintegriteit, het modelleren van ontkoppelingscondensatoren en de stroomtoevoer naar IC-pinnen. De hybride oplosser is bijzonder geschikt voor stroomintegriteit omdat hij deelstroomvlakken en bijbehorende randeffecten modelleert.