De PDN Optimizer maakt gebruik van een proces in twee fasen om de optimale strategie te bepalen voor het vullen van condensatoren in het ontwerp dat wordt geanalyseerd:
- Synthese op basis van experts maakt gebruik van 5 verschillende strategieën, gebaseerd op veelgebruikte technieken om condensatorpopulaties te creëren en te verfijnen. Dit proces verloopt snel en levert resultaten op die kunnen worden gebruikt zoals ze zijn of als „zaadje” voor latere optimalisatie.
- Domeinbewuste genetische optimalisatie werkt op basis van de resultaten van de eerste fase en maakt gebruik van een achtereenvolgens „generationeel” algoritme om de ontwerpprestaties te verbeteren. Dit is geen generiek optimalisatiealgoritme; het is afgestemd op de ontkoppeling van condensatoroptimalisatie en levert betere resultaten op, sneller dan een generieke optimalisator.