Omdat quasi-statische methoden het netwerk op één enkel frequentiepunt oplossen, werken ze sneller en kunnen ze grotere structuren aan dan hun tegenhangers met een volledige golf. Ze worden meestal gebruikt om pakketmodellen te maken voor kleine componenten die parasitaire waarden bevatten voor alle pinnen van het apparaat, inclusief pinpinkoppelingen voor alle pinnen.
Ze worden ook gebruikt voor analoge toepassingen < 1 GHz, waarbij de PCB-structuren kunnen worden beschouwd als samengevoegde elementen. Quasistatische methoden zijn ideaal voor analoge toepassingen waarbij de PCB-parasieten de werking van het circuit beïnvloeden, ondanks de kleine fysieke afmetingen van de structuur.