Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

BESTE PRAKTIJKEN VOOR HET ONTWERP VAN PCB'S

Gelijktijdig ontwerp

Meerdere ingenieurs en ontwerpers kunnen tegelijkertijd aan het schema, de beperkingen en de indeling van een printplaat werken, waardoor het ontwerp wordt versneld en de samenwerking en het beheer van middelen worden geoptimaliseerd.

Overzicht van gelijktijdig ontwerp

Gelijktijdige engineering voor meerdere gebruikers, meerdere locaties, tools en flows tijdens het hele productontwikkelingsproces helpt teams de ontwerpcycli drastisch te verkorten en de productkwaliteit te verbeteren.

Belangrijkste kenmerken van gelijktijdig ontwerpen met Xpedition

Schematisch ontwerp

Xpedition ondersteunt meerdere ingenieurs die tegelijkertijd hetzelfde schema ontwerpen. Alle bewerkingen worden dynamisch weergegeven voor alle gelijktijdige gebruikers.

Beheer van beperkingen

Werk gelijktijdig met andere gebruikers die dezelfde set beperkingen bewerken, of het nu aan de voorkant of aan de achterkant is.

PCB-indeling

Teams van lay-outontwerpers kunnen tegelijkertijd dezelfde printplaat bewerken en samenwerken. U hoeft niet te partitioneren en weer in elkaar te zetten.

Gelijktijdige verificatie

Vrijwel tijdens het proces een prototype maken van een ontwerp, waarbij tegelijkertijd de prestaties en de maakbaarheid worden geverifieerd. De resultaten zijn zichtbaar in de ontwerptool, zodat ze sneller kunnen worden beoordeeld en het ontwerp kan worden bijgewerkt.

Concurrentie van het systeemontwerp

Definieer tegelijkertijd een systeem met meerdere borden met meerdere ingenieurs en begin met het definiƫren van afzonderlijke bijbehorende kaarten terwijl de systeemdefinitie nog in behandeling is.

Duik dieper op dit onderwerp

image of concurrent design using Xpedition

Bij gelijktijdig ontwerp kunnen meerdere ingenieurs tegelijkertijd in dezelfde database werken, maar meer specifiek binnen het schema, de beperkingen en de lay-out van de printplaat. Lees meer in onze blog over gelijktijdig ontwerpen of luister naar onze podcast met gelijktijdig ontwerp.

Hulpmiddelen voor gelijktijdig ontwerpen