Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Rigid-flex PCB-ontwerp

Voor het ontwerp van Rigid-flex PCB's is geavanceerde PCB-ontwerpsoftware nodig die kan zorgen voor succes in de eerste fase door stapeldefinitie mogelijk te maken, waaronder unieke stapelstijlen, buiggebieden van PCB's, regioregels zoals via's, traceringen en vliegtuigtypen, en ontwerpvisualisatie in een geïntegreerde 2D/3D-omgeving.

Wat is een rigid-flex PCB-ontwerp?

Het Rigid-flex PCB-ontwerp is een hybride printplaatconfiguratie die zowel stijve als flexibele materialen combineert, waardoor de printplaat kan buigen of buigen terwijl de structurele integriteit en elektrische connectiviteit behouden blijven.

Waarom is het ontwerp van rigid-flex PCB's belangrijk?

Ruimte-efficiëntie

Het Rigid-flex-ontwerp maakt driedimensionale lay-outs mogelijk, waardoor compactere en ruimtebesparende ontwerpen mogelijk zijn in vergelijking met traditionele starre PCB's.

Gewichtsverlies

Rigid-flex PCB's zijn lichter dan traditionele PCB's met connectoren en kabels, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij het gewicht een cruciale factor is.

Flexibiliteit in het ontwerp

Rigid-flex PCB's bieden meer ontwerpflexibiliteit, waardoor ingenieurs vormen en configuraties kunnen creëren die voorheen moeilijk of onmogelijk waren met starre PCB's.

Belangrijkste kenmerken van het rigid-flex PCB-ontwerp met Xpedition

Overzichten van meerdere bordenMet Xpedition hoeft u alleen maar meerdere bordcontouren te tekenen om een rigid-flex ontwerp te maken en aan elk van deze borden een stapeling van lagen toe te wijzen. Elk bord heeft een naam, zodat het gemakkelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de contouren elkaar gedeeltelijk of volledig overlappen.

Buigen en vouwen De belangrijkste reden om een flexibel ontwerp te maken is dat het gebogen of gevouwen kan worden. Xpeditie omvat een tekenobject, een „buiggebied” genaamd, waarvan de locatie bepaalt waar de bocht plaatsvindt.

Route langs gebogen planken Als u een gebogen flexkabel hebt en zoveel signalen die bij een strakke druk passen, hebt u een speciaal routeringsalgoritme nodig dat de contouren van het bord kan volgen en automatisch alle benodigde signalen kan invoeren. In Xpedition gebruiken alle gebogen sporen echte boogprimitieven.

Controle van ontwerpregels (DRC) Xpedition is uniek in zijn vermogen om deze dynamisch te genereren en te onderhouden en een DRC te hebben die rapporteert als een traandruppel niet werkt.

Analyse van de integriteit van het signaal en de stroomsterkteHyperLynx is in samenwerking met Xpedition ontwikkeld voor de analyse van flexibele ontwerpen en begrijpt hoe interconnects verschillende stapelscenario's doorstaan en past in elke sectie de juiste modellering toe. U kunt deze analyse gebruiken om te zorgen voor een functionerend ontwerp met complexe stapelmogelijkheden.

Duik dieper op dit onderwerp

A close-up of a rigid-flex printed circuit board with various components and connectors.

Lees meer over het ontwerp van Rigid Flex PCB's in onze blog: Advies over de aanpak van rigid-flex PCB-ontwerpen.

Veelgestelde vragen over het ontwerp van rigid-flex PCB's

Hulpmiddelen voor het ontwerpen van Rigid-flex PCB's