Veilige samenwerking op afstand
Veilige samenwerking maakt teamafstemming op afstand en productievere ontwerpbeoordelingen mogelijk.

Wat is er nieuw in veilige samenwerking op afstand
Bekijk deze video om te ontdekken wat er nieuw is op het gebied van veilige samenwerking op afstand met de 2409-release van Xpedition. Er zijn een aantal functies toegevoegd om het Bill of Materials-gebied (BoM) en de zichtbaarheid van de toeleveringsketen voor gebruikers te verbeteren.
Belangrijkste kenmerken
Efficiënte ontwerpbeoordelingen
Voor Xpedition fungeert de Connect-applicatie als een gecentraliseerde werkruimte voor interne en externe belanghebbenden, zoals ontwerpteams en ontwerpdiensten van derden, en biedt het een veilig platform voor het delen en bekijken van samenwerkingsgegevens. Het beschikt over geavanceerde 2D- en 3D-viewers voor het visualiseren van eCAD-samenwerkingsgegevens, ondersteunt markup-annotaties en cross-probing en stelt gebruikers in staat gedetailleerde notities, referentielinks, associaties van ontwerpobjecten en markup-objecttags toe te voegen om het feedbackproces te vereenvoudigen.
Een geïntegreerd samenwerkingspaneel centraliseert alle processen en beheert de status van feedback over ontwerpbeoordelingen door verschillende statussen toe te wijzen om de voortgang te communiceren. De applicatie biedt een ingebouwde zoekfunctie die snelle toegang biedt tot alle markupobjecten op basis van hun status, waardoor het beheren en volgen van feedback over ontwerpbeoordelingen een fluitje van een cent wordt. Connect biedt een uitgebreide toolset om efficiënte samenwerking met externe belanghebbenden mogelijk te maken.

Robuuste projectmeldingen houden uitgebreide teams op één lijn
De Connect-applicatie heeft ingebouwde tools die helpen om teams op één lijn te houden. Wanneer een ontwerp vanuit Xpedition naar Connect wordt geëxporteerd voor samenwerking op afstand, is er een dialoogvenster beschikbaar om opmerkingen toe te voegen om meer context te geven aan de geëxporteerde momentopname van de samenwerkingsgegevens.
Wanneer de knop „Stel je team via e-mail op de hoogte” is aangevinkt, worden deze opmerkingen gedeeld met teamleden die zijn toegevoegd aan het Connect-project. Eindgebruikers die aan het Connect-project zijn toegevoegd, ontvangen een automatische e-mail van de auteur van de opmerking.
Binnen de Connect-applicatie is er ook een meldingenpaneel. Hier zien gebruikers die projectlid zijn alle opmerkingen in de applicatie. Wanneer activiteiten in de toepassing worden uitgevoerd, zoals markeringen om objecten te ontwerpen, kunnen gebruikers opmerkingen toevoegen die in realtime zichtbaar zijn voor alle teamleden die aan het project zijn gekoppeld. Deze gecentraliseerde meldingen houden het hele team op de hoogte zonder dat je e-mails hoeft te checken of hoeft te wachten op fysieke evaluatiebijeenkomsten.
Overzicht van de stuklijst met geïntegreerde inzichten in de inkoop van componenten
De stuklijstpagina (BOM) in de Connect-applicatie biedt onmiddellijke, georganiseerde toegang tot gegevens over projectsamenwerking, zoals gegevens van onderdelen, eigenschapswaarden van componenten, artikelnummers van de fabrikant en andere essentiële ontwerpinformatie over printplaten (PCB's), waardoor de zichtbaarheid voor alle belanghebbenden wordt verbeterd.
Connect integreert met de webasset van Siemens Supplyframe, FindChips.com, een verticale zoekmachine die inkoopgegevens van componenten verzamelt van leveranciers van elektronische componenten. Gebruikers hebben rechtstreeks toegang tot leveranciersnamen, eenheidskosten, specificaties en beschikbaarheid van componenten door de muisaanwijzer op een rij in de stuklijsttabel te plaatsen. Deze handige functie helpt bij het vroegtijdig identificeren van problemen met de inkoop van componenten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol van de BOM-pagina als centraal knooppunt van collectieve informatie voor alle belanghebbenden van het project.

Op beveiliging gebaseerd samenwerkingsproces
Security maakt deel uit van ons DNA. We maken deel uit van een selecte groep bedrijven met de capaciteit om zwaar te investeren in beveiligingsmiddelen, -processen en -technologie. Siemens Connect, een in de cloud gehoste applicatie, volgt ISO 27001- en SOC2-gecertificeerde ontwikkelingsprocessen, aangevuld met proactieve penetratietests en kwetsbaarheidsscans.
Samenwerking op afstand met behulp van de cloud workspace van Connect is gebaseerd op een nauwgezet beveiligingsproces, waarbij een door de klant aangewezen beheerder een licentie en rol (editor of viewer) moet toewijzen aan een geverifieerde eindgebruiker via de Siemens Xcelerator Admin Console.
Daarnaast moet de beheerder eindgebruikers aan een project toevoegen om hun deelname aan samenwerkingsactiviteiten mogelijk te maken. De ontwerpgegevens die van desktopontwerptools naar de cloud worden overgebracht, worden zorgvuldig samengesteld als 'samenwerkingsgegevens', een zichtbare momentopname van schema- of opmaakgegevens, niet als ontwerp-IP. Deze gegevens worden veilig versleuteld tijdens de overdracht en opslag in de cloud.
Geïntegreerd met Xpedition hybrid-cloud-productabonnementen
Connect is een veilige, in de cloud gehoste applicatie die is ontworpen voor naadloze samenwerking met externe belanghebbenden en is geïntegreerd met de Xpedition-bedrijfsproducten van Siemens Xcelerator.
Connect wordt niet verkocht als een op zichzelf staand product. In plaats daarvan beheren aangewezen vertegenwoordigers van bedrijven een pool van Connect-licenties om het samenwerkingsproces te vergemakkelijken. Externe belanghebbenden krijgen een samenwerkingslicentie en krijgen van de bedrijfsbeheerder rollen toegewezen (editor of viewer).
Na de toewijzing ontvangen belanghebbenden een e-mailmelding, maar hun mogelijkheid om samen te werken wordt gestart wanneer een beheerder ze aan een project toevoegt. Binnen de Connect-werkruimte zijn meerdere projecten beschikbaar voor samenwerking, maar belanghebbenden hebben alleen toegang tot de projecten waarvoor ze zijn uitgenodigd.