Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

BESTE PRAKTIJKEN VOOR HET ONTWERP VAN PCB'S

Beheer van bibliotheek- en ontwerpgegevens

Zorg voor kwaliteit, integriteit en beveiliging in alle stadia van de productontwikkeling met een gecentraliseerde bibliotheek en een beheersysteem voor ontwerpgegevens.

De voordelen van bibliotheek- en ontwerpgegevensbeheer

Bibliotheekmodellen

Componenten, metagegevens, documenten en elektrische modellen beheren, zodat schema's, lay-outs en elektrische simulaties mogelijk zijn

Beheerde blokken

Stel ingenieurs in staat om circuits die bekend zijn goed, eenvoudig opnieuw te gebruiken, waaronder gegevens over schema's, indeling en beperkingen

Ontwerpen

Verbeter het ontwerp van individuen of teams met verbeterde beveiliging, consistentie, verzameling van statistieken en procescontrole

Belangrijkste kenmerken van bibliotheek- en ontwerpgegevensbeheer

Gecentraliseerde omgeving voor het beheer van PCB-ontwerpgegevensXpedition biedt een volledig geïntegreerde en gecentraliseerde infrastructuur voor het beheer van PCB-ontwerpgegevens, van de initiële systeemdefinitie via het ontwerpproces tot de release en de productie. Verbeter het ontwerp van individuen of teams met verbeterde beveiliging, consistentie, verzameling van statistieken en procescontrole.

Verhoogde algemene productiviteit van het teamLeden van het projectteam hebben gecontroleerde toegang tot informatie over zowel de ontwerp- als de ontwerpstatus. Samenwerkingsbeheer wordt mogelijk gemaakt voor gelijktijdig ontwerp, ontwerpbeoordelingen, release- en IP-beheer.

Hergebruik bestaande IP-adressen in de vorm van componenten en gecertificeerde circuits voor nieuwe producten.

Door beproefde elementen uit eerdere ontwerpen te hergebruiken via een bibliotheek van gecertificeerde schakelingen, kunnen nieuwe productontwikkelingsteams hun successen uit het verleden benutten ten behoeve van hun nieuwste generatie producten.

Vereenvoudigd beheer van bedrijfsbibliothekenBeheer bibliotheekgegevens, van de aanvraag van onderdelen, tot de gedeeltelijke creatie van multidisciplinaire modellen, tot bibliotheekdistributie met filtering en tijdige updates, tot analyses en samenwerking waar ze worden gebruikt, met bedrijfsadministratie om de beveiliging te controleren en integraties van derden mogelijk te maken. Bibliotheekbeheer op bedrijfsniveau integreert naadloos meerdere disciplines.

Naadloze PLM-integratieXpedition kan worden geïntegreerd met de toeleveringsketen voor elektronisch ontwerp en uitgebreide bedrijfstoepassingen zoals PLM en ERP.

Directe toegang tot uitgebreide informatie over onderdelenXpedition integreert technische parametrische informatie, alternatieven en realtime informatie over de inkoop van componenten voor meer dan 650 miljoen onderdelen, wat bruikbare inzichten biedt in elke fase van het ontwerpproces en synchronisatie met workflows voor het aanvragen van onderdelen en PLM-systemen. Meer informatie over de veerkracht van de toeleveringsketen.

Duik dieper op dit onderwerp

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation on best practices for YouTube.

U wilt interne richtlijnen en processen opstellen voor het beheer van bibliotheek- en ontwerpgegevens, op die manier beschikt u over een interne set richtlijnen en regels om consistent te kunnen werken. Lees meer in onze Blog over het beheer van bibliotheek- en ontwerpgegevens of luister naar onze Podcast voor het beheer van bibliotheek- en ontwerpgegevens.

Hulpmiddelen voor het beheer van bibliotheek- en ontwerpgegevens:

Beheer van bibliotheek- en ontwerpgegevens

Veelgestelde vragen