Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

PAILOT wordt aangedreven door PAILOT

Als APS (Advanced Planning and Scheduling) in de cloud van de nieuwe generatie vormt PAILOT een aanvulling op uw ERP en maakt nauwkeurige productieplanning mogelijk. Dit zorgt ervoor dat u zich beter aan de leveringstermijnen houdt, dat de uitvaltijden worden verkort, middelen efficiënter worden gebruikt en de doorlooptijden worden verkort. Behoud het overzicht over uw werkvloer, optimaliseer de inzet van personeel en machines en verhoog uw productie-efficiëntie met de productieplanning van PAILOT. Naadloze integratie met een ROI < 6 maanden is mogelijk.

Waarom AI en de cloud maken intelligente productieplanning mogelijk?

Onze APS op basis van AI in de cloud van de volgende generatie zorgt voor transparantie en orde op uw werkvloer. Ervaar een optimaal gebruik van middelen en verbeterde KPI's met één druk op de knop. PAILOT is een aanvulling op uw ERP en zorgt voor duidelijkheid in complexe processen.
Het resultaat: grotere leverbetrouwbaarheid, minder uitvaltijd, efficiënter gebruik van middelen en kortere doorlooptijden.

Voordelen

  • Verbeter uw tijdige levering:
    Een uitgebreide, geoptimaliseerde planning voor alle productiegebieden, in plaats van lokale optimalisatie op afzonderlijke gebieden, zorgt voor een grotere betrouwbaarheid en transparantie van de levering. Vertragingen kunnen met maximaal 25% worden verminderd.
  • Beter gebruik van middelen:
    Met geoptimaliseerde productieplannen kunt u uw machines en werknemers veel efficiënter inzetten. U kunt tot 20% meer produceren zonder nieuwe machines te kopen of het aantal werknemers te verhogen - of u kunt de kosten verlagen in tijden van slechte orderontvangst.
  • 100% transparantie:
    Houd te allen tijde de huidige voortgang van het werk en de geplande toekomstige verwerking bij en neem betere beslissingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Gedetailleerde planning voor de assemblage van PCB's en PCB's

Bij PAILOT zijn we experts voor productieprocessen voor de assemblage van PCB's en PCB's.
De productie van PCB's kan een aantal verwerkingsstappen van 3 cijfers omvatten. In PCBA vormen de hoge stuklijst en de verbinding tussen machinegestuurde en persoonlijke ruimtes een uitdaging. PAILOT kan met deze complexiteiten omgaan.

Veelgestelde vragen