Waarom Snellere marktintroductietijd dankzij kwaliteit door ontwerp?
... maakt betrouwbare voorspellingen mogelijk waarmee de kwaliteit en efficiëntie van het proces voortdurend kunnen worden verbeterd
-Ontwerp, analyseer en controleer productieprocessen in de farmaceutische industrie
-Geïntegreerd PAT-gegevensbeheer
-Standaard analyseaansluiting, gegevensverzameling en instrumentbesturing
-Bidirectionele communicatie met procesanalysatoren voor 21CFR11
-Online monitoring om ervoor te zorgen dat de werking binnen de specificaties valt.
-Offline mogelijkheden: bidirectionele interactie met meerdere modelleringstools
-Maak processen van kwaliteit door ontwerp (QbD) mogelijk.
-SIMATIC SIPAT-technologie
Voordelen
- De time-to-market is met 90% verkort.
- 33% verhoging van de systeemcapaciteit.
- Tot 20% lagere productiekosten.
- Centraal beheer van PAT-gegevens
- Op QBD gebaseerde procesontwikkeling op een gestructureerde manier ondersteunen
- Voorspelling en monitoring van de kwaliteit in realtime
- Realtime release inschakelen
- Minder schroot/herbewerking
- Verkort de ontwikkelings- en productietijd
- Onderdeel van Digital Twin-initiatieven
- GMP- en FDA-conformiteit
Ontdek bronnen en gerelateerde producten
Aanvullende informatie en bronnen
Vereisten
Geen