Waarom Kant en klare oplossing voor wegen en doseren?
... afstemming van materiaal en geïntegreerd audittraject, naast vele andere.
-Gebruiksvriendelijk en intuïtief ontwerp.
-Verschillende soorten weegopties.
-Weging van werkorders of campagnes.
-Beheer van potentie en dichtheid.
-Kalibratiebeheer.
-Labels, gevaren en waarschuwingen die voldoen aan de GHS.
-Geïntegreerd in- en uitchecken van voorbereid materiaal.
-Beoordeling bij uitzondering in realtime.
-Voorgedefinieerde rapporten.
-Audittraject, sporen en genealogie.
-Naleving van GMP en FDA.
Voordelen
- De beschikbaarheid van de weegruimte is met 50% toegenomen.
- 75% minder fouten bij het invoeren van gegevens.
- Intuïtief en gebruiksvriendelijk.
- Beveiligde weegactiviteiten.
- Aanpasbaar aan elk weegproces.
- Verhoog de consistentie en integriteit van de bedrijfsvoering.
- Minimaliseer fouten en risico's, handhaaf SOP's.
- 100% realtime beoordeling, bij uitzondering.
- Voltooi papierloze operaties.
- Hiervoor zijn geen OT-IT-vaardigheden vereist.
- 21 CFR Part 11 Compliance.
Ontdek bronnen en gerelateerde producten
Aanvullende informatie en bronnen
Vereisten
Geen