Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Optimaliseer de materiaalstroom van magazijn naar fabrieksvloer

Verbeter de lijnprestaties, behoud de voorraadnauwkeurigheid en zorg voor een soepele materiaalstroom tussen het magazijn en de werkvloer met geavanceerde intralogistieke mogelijkheden met behulp van Opcenter Intra Plant Logistics.

Krijg toegang tot voorraadbeheer in realtime

Ken de huidige status en de exacte locatie van het materiaal. Verzamel realtime informatie over de prestaties met behulp van materiaaltracering en verkrijg een nauwkeurig overzicht van de inventaris tot op het niveau van één vervoerder. De oplossing is van toepassing op alle materiaalverbruikende stations in de fabriek, inclusief geautomatiseerde plaatsingsapparatuur, stations voor handmatige montage, systeemassemblage en procespunten zoals dispensers en coating.

An intraplant logistics warehouse manager walking around a warehouse.

Gebruik slimme JIT-materiaalaanvulling

Elimineer downtime en verbeter het gebruik van bedrijfsmiddelen. Door materiaal op tijd bij te vullen (JIT) kunt u de uitvaltijd beperken als gevolg van de levering van verkeerde onderdelen of de wachttijd voor nieuw materiaal. Intra Plant Logistics (IPL) houdt het productieschema in de gaten om de behoefte aan herbevoorrading van materiaal voor de komende productie te voorspellen. Nadat de prognose is gemaakt, selecteert het systeem het ideale materiaal op basis van configureerbare kostenregels en omschakelingen van baan.

A light in a warehouse.

Maak gebruik van eKanban-opslagbeheerVerminder de voorraad en onderhanden werk op de werkvloer. Het automatisch volgen van het verbruik en de verspilling van materiaal uit elke container geeft informatie over het aantal resterende materialen op elke container en de precieze locatie. Dit helpt om het werk op de werkvloer te verminderen, omdat er geen grote materiaalpakketten en buffervoorraden nodig zijn. Kanban-regels voor het aanvullen van materiaal kunnen worden opgesteld voor opslagruimten en bevoorradingspunten.

An intraplant logistics manager looking at a disc in a factory.

Speciaal materiaalbeheer uitvoeren

Zorg ervoor dat er geen vervallen materiaal op de werkvloer terechtkomt. Beheer eenvoudig gevoelige en vervallen voorraden, zoals vochtgevoelige apparaten (MSD), met automatische alarmen voor alle materialen in elke omgeving. Vochtgevoelige materialen en materialen die gevoelig zijn voor de houdbaarheidsdatum worden geïdentificeerd tijdens de materiaalregistratie, en de werkzaamheden van machines of werknemers kunnen gedwongen worden te stoppen als er materiaal op houdbaarheidsdatum is. MSD-beheer omvat processen voor veroudering, droge opslag en bakprocessen in de oven.

A factory worker using a warehouse management system.

Neem deel aan magazijnbeheer
Orkestreer taken voor de inbedrijfstelling, uitrusting en selectie. Beheer de ontvangst van binnenkomende goederen met snelle registratie en opslag van materiaal, evenals magazijntaken voor de levering van producten. Visualiseer en prioriteer aanvragen en Opcenter Intra Plant Logistics zorgt voor de taakorkestratie voor het verzamelen, valideren en volgen van materiaal. Begeleid operators bij hun taken met intralogistieke handhelds, met informatie over de inbedrijfstelling in realtime.

A lift operator uses a warehouse management system to organize warehouse inventory rows.

Beheer van materiaaltransport

Verkrijg een ongeëvenaarde zichtbaarheid van materialen. Volg en traceer materiaal tijdens de logistieke activiteiten, begeleid handmatig materiaaltransport of integreer het beheer van automatisch geleide voertuigen (AGV) om het ophalen en inleveren van materialen te activeren. Voorspel de noodzaak van bijvullen, identificeer het ideale materiaal en begeleid geautomatiseerde opslagoplossingen voor de selectie en uitrusting van het materiaal. Door middel van AGV-integratie instrueert u de wagenparkbeheerder om het materiaal vóór de leveringstermijn te leveren, zodat efficiëntie wordt gegarandeerd.

A live factory floor that has robot arms working on inventory management.

Logistiek van hoofdmateriaal in de hele fabriek

Bekijk de webinar op aanvraag om te zien hoe fabrikanten Siemens Opcenter gebruiken om de intralogistiek te optimaliseren met de digital twin.

Een autonome robot, met een onscherpe achtergrond die beweging suggereert, en een blauwe bolafbeelding erop

Meer informatie

Verdiep uw kennis van Opcenter

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning van wereldklasse voor Opcenter en al onze producten.

Opcenter blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van de Opcenter-software op onze blogsite.

Opcenter gemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoord op al uw vragen over de Opcenter-software.