Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Neem slimme, dynamische planningsbeslissingen

Krachtige lijnplanning en capaciteitsmogelijkheden helpen planners voor de productie van elektronica slimme, dynamische planningsbeslissingen te nemen op fabrieksniveau. Stel realistische productieschema's op op basis van de werkelijke fabriekscapaciteit en reageer op veranderingen in de productieomgeving.

Producten intelligent groeperen
Genereer optimale productgroepen. Houd rekening met de capaciteit van de machine, de beschikbaarheid van de invoer en het materiaal, en de prioriteit van de werkorder. Controleer de optimalisatieparameters, zoals vervaldatums, productietijd en omschakelingen. Vergelijk verschillende scenario's en kies vervolgens het schema dat het beste bij uw behoeften past.

An image on a computer showing smt intelligent product grouping feature.

Prestaties volgen
Reageer snel op wijzigingen door de werkelijke prestaties in plaats van de geplande prestaties bij te houden. Potentiële knelpunten tijdig opsporen om ze te voorkomen. Wijzig de ploegenroosters of voeg extra regels toe om te zien welke invloed de wijzigingen hebben op uw vermogen om deadlines te halen. Werk de planningen bij en exporteer ze voor meer zichtbaarheid en controle.

Performance tracking on a laptop.

Productieplannen simuleren
Voer eenvoudig optimalisaties uit op basis van verschillende scenario's om het besluitvormingsproces van de planner te ondersteunen. Er kunnen aanvullende wat-als-scenario's worden gemaakt op basis van de geplande aankomst van het materiaal en de locatie van het materiaal. Genereer vervolgens realistische productieschema's voor Surface-Mount Technology (SMT) op basis van de werkelijke fabriekscapaciteit en beperkingen.

Production plan simulation - smt-production-plan-simulation-feature-640x360

Snel aan de slag dankzij de ingebouwde connectiviteit
Opcenter Scheduling SMT biedt ingebouwde connectiviteit met een reeks SMT-productieoplossingen en met Valor Process Preparation-software. Zo kunt u snel aan de slag en kunt u eenvoudige dagelijkse workflows uitvoeren, en worden handmatige, foutgevoelige processen geëlimineerd.

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.

Naadloze integratie met SAP Met Opcenter Scheduling SMT kunt u tijd en moeite besparen die gewoonlijk nodig zijn om SAP en uw planningsproces te coördineren. Extraheer eenvoudig en eenvoudig werkorders, vereiste leverdatums, vrijgave van gegevens en materiaalvoorraden uit SAP Enterprise Resource Planning (ERP).

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.

Ontdek andere Opcenter APS-producten

Samenwerking van de volgende generatie met Teamcenter Share

Werk direct, veilig en eenvoudig samen met collega's, partners en klanten met de volgende generatie cloudgebaseerde samenwerkingsoplossing van Siemens, Teamcenter Share.

Meer informatie over Teamcenter Share voor Opcenter APS.

Meer informatie

Verdiep uw kennis van Opcenter

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning van wereldklasse voor Opcenter en al onze producten.

Opcenter blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van de Opcenter-software op onze blogsite.

Opcenter gemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoord op al uw vragen over de Opcenter-software.