Convergente, beveiligde netwerken van begin tot eind zijn nodig om te voldoen aan de eisen van de industrie van morgen. Netwerken die flexibel schaalbaar en dynamisch aanpasbaar zijn en geschikt zijn voor grote aantallen gebruikers met extreem snelle responstijden. OPC UA is een belangrijk onderdeel om deze doelen te bereiken.
De open, platformneutrale en flexibel schaalbare communicatiestandaard OPC UA beschikt over een uniek informatiemodel. Met zijn semantische mogelijkheden ondersteunt OPC UA meer dan alleen gegevensoverdracht. Bewezen mechanismen zoals authenticatie, autorisatie en versleuteling garanderen de veiligheid. Daarnaast worden veiligheidsgerelateerde mechanismen voorbereid om uniforme veiligheidscommunicatie met OPC UA mogelijk te maken. Bovendien kan OPC UA op de bestaande PROFINET-infrastructuur draaien zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Voor realtime communicatie op veldniveau combineert Siemens OPC UA met PROFINET in een gemeenschappelijk Industrial Ethernet-netwerk. En vertrouwt op OPC UA als interface van het besturingsniveau naar SCADA-, MES- en ERP-systemen van een hoger niveau tot aan de cloud.