Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Vervaardiging zonder compromissen

Vergroot uw mogelijkheden door uw NX X Manufacturing oplossing uit te breiden met add-ons met behulp van Value Based Licensing.

Met onze collectie van meer dan 20 add-ons kunt u NX X Manufacturing aanpassen aan de unieke behoeften van uw project. Deze uitbreidingen bieden een breed scala aan functies, van de voorbereiding van onderdelenmodellen en productiviteitsverbeteringen tot gespecialiseerde bewerking, simulatie, postprocessors en machinekits. NX X Manufacturing Value Based Licensing bevat ook een intelligente Chat Co-Pilot die NC-programmeurs begeleidt met contextuele ondersteuning, wat tijd bespaart en de productiviteit verhoogt door begeleiding, documentatielinks en gerelateerde vragen aan te bieden.

We introduceren voortdurend nieuwe add-ons die uw mogelijkheden uitbreiden. Deze add-ons zijn gemakkelijk toegankelijk via Value Based Licensing, waarbij nieuwe modules aan de tokenpool zijn toegevoegd.

Vergelijk NX X Manufacturing oplossingen

Ontdek de vier schaalbare niveaus van NX X Manufacturing oplossingen: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Hoe add-ons werken

NX X Manufacturing add-ons worden uitsluitend geleverd met behulp van ons innovatieve Value Based Licensing-model, dat een kosteneffectieve oplossing biedt met ultieme flexibiliteit. Productieteams kunnen gebruikmaken van de vele mogelijkheden, of u ze nu dagelijks of af en toe nodig hebt.

Koop gewoon een pool van tokens voor je team. Het is een model voor inchecken en uitchecken. Elke add-on en tool in de bibliotheek heeft een waarde. Wanneer een add-on is uitgecheckt, wordt de tokenwaarde van de pool afgetrokken. Wanneer een product niet langer in gebruik is, wordt de tokenwaarde ervan weer toegevoegd aan de beschikbare pool.

Uitgelichte add-ons

Ontdek de producten van NX X Manufacturing

Krijg meer informatie over ons brede scala aan cloudoplossingen voor uw specifieke behoeften op het gebied van de productie van onderdelen.