Deze pagina wordt in het Nederlands weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom NX X Manufacturing Standard?

De NX X Manufacturing Standard omvat geautomatiseerde programmering van prismatische onderdelen met behulp van computerondersteund ontwerp (CAD) en computerondersteunde productie (CAM), met 2,5-assig frezen, gaten maken, draaien en tastermogelijkheden op de machine. Dankzij de naadloze integratie met CAD-tools van het hoogste niveau wordt de programmering van prismatische onderdelen gestroomlijnd, waardoor de programmeertijd met wel 90% wordt verkort.

Belangrijkste kenmerken

Frezen met 2,5 assen: machine met op volume gebaseerd frezen om snellere programmering van prismatische onderdelen mogelijk te maken, en op functies gebaseerde bewerking automatiseert de programmering. Bewerkingsstrategieën met hoge snelheid kunnen de bewerkingstijd tot 60% verkorten, en het programmeren van meerdere onderdelen verhoogt de productiviteit.

Gegevensbeheer: krijg toegang tot CAM-gegevensbeheer en maak bestandsbeheer in de cloud mogelijk, inclusief het in- en uitchecken van productiebestanden en revisiebeheer. Ontdek functies die helpen bij het identificeren van afhankelijkheden tussen ontwerponderdelen en CAM-opstellingen, terwijl geïntegreerde discussiethreads en taaktoewijzingen multifunctionele samenwerking tussen ontwerpers en fabrikanten ondersteunen.

Draaien: Bewerk effectief cilindrische onderdelen op draaibankmachines met enkele en dubbele spindels met behulp van uitgebreide draaimogelijkheden. Voorbewerkingsstrategieën omvatten face-, turn-, back turn-, bore- en undercut-operaties, terwijl de afwerkingstechnieken meerdere passstrategieën en facing omvatten. Het maken van gaten omvat puntbewerking, boor-, pik-, chip-, riem- en tapbewerkingen, waarbij groeven flexibele controle van het volgpunt en draadsnijden voor buiten- en binnendiameters mogelijk maken.

Simulatie, nabewerking en winkeldocumentatie: Gebruik toolpath-animatie en een postprocessor om G-code te genereren die klaar is voor productie. Post Hub, een cloudgebaseerde bibliotheek met meer dan 1.000 postprocessors, en Post Configurator maken het mogelijk om nieuwe postprocessors aan te passen of te creëren; gereedschappen voor het maken van gereedschapsmachines en werkinstructies creëren kinematicamodellen en ontwikkelen associatieve werkinstructies.

Geïntegreerde CAD-tools: NX CAM biedt toonaangevende CAD-mogelijkheden voor modellering, bewerking en assemblage, waardoor de programmering van computernumerieke besturing (CNC) wordt versneld. Met behulp van de geïntegreerde vertalers kunt u alle standaard gegevensformaten lezen, waaronder IGES, DXF, STEP, STL en JT.

De productiestatistieken zijn gebaseerd op interne testbewerkingen of interne vergelijkingsstudies.

Visual of NX CAM 3-Axis Milling.

Voordelen van NX X Manufacturing:

  • Programma met geavanceerde CAD/CAM-tools die zijn afgestemd op uw specifieke productiebehoeften
  • Verlaag de initiële kosten en stroomlijn de implementatie met cloudtechnologie
  • Verhoog de productiviteit met toonaangevende CNC-programmeermogelijkheden
  • Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
  • Breid de functionaliteit van uw oplossingen uit met Value Based Licensing

Op maat gemaakte oplossing

Breid de functionaliteit uit met NX X Manufacturing Value Based Licensing om uw oplossingen te configureren en aan te passen, waaronder:

  • Geavanceerde modelleringshulpmiddelen
  • Gespecialiseerde bewerkingsmogelijkheden
  • G-code-gestuurde simulatie
  • Moderne oplossing voor nabewerking

Mogelijkheden van de NX X Manufacturing Standard

Vergelijk NX X Manufacturing oplossingen

Ontdek de vier schaalbare niveaus van NX X Manufacturing oplossingen: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Nauwkeurige planning en werkzaamheden op de werkvloer

Tarun K., Senior software-ingenieur, bedrijfsbedrijf

Beste CAM-pakket op de markt

Joël G., R&D, middelgrote onderneming

NX CAM ondersteunt ons productieproces

Luís Edison G., Klant voor kleine bedrijven

Bekijk gerelateerde NX X Manufacturing producten

Krijg meer informatie over ons brede scala aan cloudoplossingen voor uw specifieke behoeften op het gebied van de productie van onderdelen.

Teamcenter Share: samenwerking in de cloud

Optimaliseer uw volledige productieproces met Teamcenter Share, een cloudgebaseerde samenwerkingsoplossing van de volgende generatie van Siemens, die naadloos aansluit op NX CAM-software. Communiceer en deel veilig informatie met interne en externe belanghebbenden in de cloud.

Breng ontwerp-, productie- en werkvloerteams met elkaar in contact om een flexibelere en efficiëntere productie uit te voeren.

Je abonnement omvat ook toegang tot Teamcenter Share. Met mogelijkheden zoals veilige, centrale opslag en delen op basis van e-mailadressen, stelt Teamcenter Share je in staat om direct, veilig en eenvoudig samen te werken met collega's, partners en klanten. U krijgt een Enterprise Cloud Account (ECA) waarmee beheerders toegang kunnen krijgen tot Teamcenter Share en extra bevoegdheden kunnen delegeren.

Met uitzondering van gastgebruikers krijgen alle geautoriseerde gebruikers van Teamcenter Share-cloudservices toegang tot de on-demand training „Aan de slag met Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) op het Siemens Xcelerator Academy-portaal.

Meer informatie over NX voor productie

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning voor NX en al onze producten.

Blog NX voor productie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van NX voor productiesoftware op onze blogsite.

NX voor de productiegemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoorden op al uw vragen over NX for manufacturing software.