Deze pagina wordt in het Nederlands weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing Premium is het meest uitgebreide pakket dat voortbouwt op het Advanced-product. Het omvat gelijktijdig 5-assig frezen en roteren, samen met 3- en 2,5-assige frees-, draai- en tastermogelijkheden op de machine.

Belangrijkste kenmerken

5-assig frezen: De nieuwste toolpath-strategieën maken nauwkeurige controle over de bewerkingen mogelijk, waardoor complexe componenten op meerassige CNC-machines (Computer Numerical Control) in één enkele opstelling efficiënt en veilig kunnen worden bewerkt. Maak gebruik van 5-assig adaptief voorbewerken met hoge snelheid om de bewerkingstijd aanzienlijk te verkorten en de algehele efficiëntie te verbeteren. Bereik superieure oppervlakteafwerkingen door gebruik te maken van geleidingscurven, wat zorgt voor precisie in uw werkstukken. Gebruik spaansnijden om de volledige lengte van de groef te benutten, waardoor zowel de materiaalverwijdering als de levensduur van het gereedschap worden geoptimaliseerd. Pas buisfrestechnieken toe om holle en smalle elementen nauwkeurig te bewerken. Visualiseer de eigenschappen van het gereedschapspad, waaronder geleidingshoeken, posities van de rotatieassen en snelheden, om tijdens het hele proces een betere controle en nauwkeurigheid te behouden.

Gegevensbeheer: krijg toegang tot CAM-gegevensbeheer en maak bestandsbeheer in de cloud mogelijk, inclusief het in- en uitchecken van productiebestanden en revisiebeheer. Ontdek functies die helpen bij het identificeren van afhankelijkheden tussen ontwerponderdelen en CAM-opstellingen, terwijl geïntegreerde discussiethreads en taaktoewijzingen multifunctionele samenwerking tussen ontwerpers en fabrikanten ondersteunen.

Roterende bewerking: Optimaliseer 4-assige freesbewerkingen met minimale input, waardoor het bewerkingsproces wordt gestroomlijnd voor efficiëntie. Implementeer geavanceerde bedieningselementen om de contactverschuiving van het gereedschap en de puntdichtheid nauwkeurig te beheren, wat leidt tot betere bewerkingsresultaten. Automatiseer het restfrezen om ervoor te zorgen dat al het ongesneden materiaal effectief wordt bewerkt.

3-assig frezen: versnel de CNC-bewerking door gebruik te maken van 3D Adaptive Roughing, waardoor de totale cyclustijden worden verkort. Automatiseer het restfrezen om voorbewerken in meerdere fasen te ondersteunen, zodat er geen materiaal ongesneden blijft. Controleer snijgebieden met precisie met behulp van geavanceerde methoden, waardoor de nauwkeurigheid van bewerkingsstrategieën wordt verbeterd. Gebruik strategieën voor soepele afwerking om een hoogwaardige oppervlakteafwerking te verkrijgen.

Frezen met 2,5 assen: machine met op volume gebaseerd frezen om snellere programmering van prismatische onderdelen mogelijk te maken, en op functies gebaseerde bewerking automatiseert de programmering. Bewerkingsstrategieën met hoge snelheid kunnen de bewerkingstijd tot 60% verkorten, en de programmering van meerdere onderdelen verhoogt de productiviteit.

Draaien: Bewerk effectief cilindrische onderdelen op draaibankmachines met enkele en dubbele spindels met behulp van uitgebreide draaimogelijkheden. Voorbewerkingsstrategieën omvatten face-, turn-, back turn-, bore- en undercut-operaties, terwijl de afwerkingstechnieken meerdere passstrategieën en facing omvatten. Het maken van gaten omvat puntbewerking, boor-, pik-, chip-, riem- en tapbewerkingen, waarbij groeven flexibele controle van het volgpunt en draadsnijden voor buiten- en binnendiameters mogelijk maken.

Sonderen op de machine: Genereer en visualiseer meetpaden met tasters op de machine en creëer efficiënte meetcycli voor zowel frees- als draaibewerkingen. Voer Numerical Control (NC) -code naadloos uit met behulp van een geïntegreerde postprocessor en simuleer het hele proces met behulp van een digitale tweeling van het onderdeel, de sonde en de werktuigmachine. Detecteer procesvariaties in realtime om de bewerkingsparameters aan te passen voor optimale resultaten.

Geïntegreerde CAD-tools: NX CAM biedt toonaangevende CAD-mogelijkheden voor modellering, bewerking en assemblage, waardoor CNC-programmering wordt versneld. Met behulp van de geïntegreerde vertalers kunt u alle standaard gegevensformaten lezen, waaronder IGES, DXF, STEP, STL en JT.

De productiestatistieken zijn gebaseerd op interne testbewerkingen of interne vergelijkingsstudies.

3D rendering of an NX designed machine tool.

Voordelen van NX X Manufacturing:

  • Programma met geavanceerde CAD/CAM-tools die zijn afgestemd op uw specifieke productiebehoeften
  • Verlaag de initiële kosten en stroomlijn de implementatie met cloudtechnologie
  • Verhoog de productiviteit met toonaangevende CNC-programmeermogelijkheden
  • Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
  • Breid de functionaliteit van uw oplossingen uit met Value Based Licensing

Op maat gemaakte oplossing

Breid de functionaliteit uit met NX X Manufacturing Value Based Licensing om uw oplossingen te configureren en aan te passen, waaronder:

  • Geavanceerde modelleringshulpmiddelen
  • Gespecialiseerde bewerkingsmogelijkheden
  • G-code-gestuurde simulatie
  • Moderne oplossing voor nabewerking

NX X Manufacturing Premium-mogelijkheden

Vergelijk NX X Manufacturing oplossingen

Ontdek de vier schaalbare niveaus van NX X Manufacturing oplossingen: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Beste CAM-software voor ontwerp en productie

Nitin S., Ontwerpingenieur, klant voor kleine bedrijven

Geavanceerde mogelijkheden voor de bewerking van complexe onderdelen

Mohammed S., Programmamanager, middelgrote onderneming

Superieur voor 3D-berekeningen en het maken van toolpaden

Geverifieerde gebruiker in de productie, klant voor kleine bedrijven

Bekijk gerelateerde NX X Manufacturing producten

Krijg meer informatie over ons brede scala aan cloudoplossingen voor uw specifieke behoeften op het gebied van de productie van onderdelen.

Teamcenter Share: samenwerking in de cloud

Optimaliseer uw volledige productieproces met Teamcenter Share, een cloudgebaseerde samenwerkingsoplossing van de volgende generatie van Siemens, die naadloos aansluit op NX CAM-software. Communiceer en deel veilig informatie met interne en externe belanghebbenden in de cloud.

Breng ontwerp-, productie- en werkvloerteams met elkaar in contact om een flexibelere en efficiëntere productie uit te voeren.

Je abonnement omvat ook toegang tot Teamcenter Share. Met mogelijkheden zoals veilige, centrale opslag en delen op basis van e-mailadressen, stelt Teamcenter Share je in staat om direct, veilig en eenvoudig samen te werken met collega's, partners en klanten. U krijgt een Enterprise Cloud Account (ECA) waarmee beheerders toegang kunnen krijgen tot Teamcenter Share en extra bevoegdheden kunnen delegeren.

Met uitzondering van gastgebruikers krijgen alle geautoriseerde gebruikers van Teamcenter Share-cloudservices toegang tot de on-demand training „Aan de slag met Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) op het Siemens Xcelerator Academy-portaal.

Meer informatie over NX voor productie

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning voor NX en al onze producten.

Blog NX voor productie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van NX voor productiesoftware op onze blogsite.

NX voor de productiegemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoorden op al uw vragen over NX for manufacturing software.