Verminder de obstakels voor de bouwvoorbereiding door middel van simulatie en parallelle verwerking in de cloud met NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Kwaliteitsproblemen zijn extreem duur bij het printen van metalen onderdelen, maar het oplossen ervan hoeft niet langer een uitdaging te zijn.
De afdrukrichting optimaliseren
Genereer automatisch de optimale afdrukrichting van de onderdelen voor maximale kwaliteit. Er kunnen optimale oriëntaties worden gecreëerd voor minimale vervorming, ondersteuning voor volume, ondersteuning voor verwijdering en bouwtijd.
Maak gebruik van de kracht van parallelle verwerking
Bekijk meer dan 100 verschillende oriëntaties van onderdelen parallel en verkrijg dan de optimale oriëntatie en een optimalisatierapport met kostenramingen. U kunt dit gebruiken om de best mogelijke beslissingen te nemen bij het opzetten van uw gebouw voor additieve productie.
Gebruik in de cloud of op zichzelf
NX Build Optimizer is beschikbaar als een stand-alone ITAR-compatibele cloudoplossing, of geïntegreerd in NX, waarbij de resultaten van de optimalisatie rechtstreeks worden verwerkt in het bouwproces van de NX AM Fixed-Plane-oplossing.
Ontvang geavanceerde voorspellingen van toekomstige printfouten en oplossingen voor:
- ITAR-conforme parallelle verwerking van oriëntatiesimulaties in de cloud
- Genereren van ondersteunende structuren voor drukwerk
- Analyse van meer dan 100 oriëntatiesimulaties in parallel
- Visueel in kaart brengen van totale vervorming, vervorming als gevolg van restspanningen en vervorming als gevolg van het printproces
- Kostenramingen die rekening houden met het totale gebruik van gesinterd materiaal en de totale benodigde printtijd