NX X Manufacturing is een schaalbare oplossing, powered by the cloud, die de toegang tot productiegegevens in het hele bedrijf uitbreidt. Wanneer NC-programmeermogelijkheden niet vereist zijn, is NX X Manufacturing Essentials een ideaal startpunt — zodat gebruikers rechtstreeks in de NX X Manufacturing omgeving 3D-onderdelenmodellen en productie-informatie kunnen visualiseren en ermee kunnen communiceren.
Belangrijkste kenmerken
Gegevensbeheer: toegang krijgen tot CAM-gegevensbeheer en bestandsbeheer in de cloud mogelijk maken, inclusief het in- en uitchecken van productiebestanden en revisiebeheer. Ontdek functies die helpen om de afhankelijkheden tussen ontwerponderdelen en CAM-opstellingen te identificeren, terwijl geïntegreerde discussielijnen en taaktoewijzingen de multifunctionele samenwerking tussen ontwerpers en fabrikanten ondersteunen.
Visualisatiemogelijkheden voor de productie: bekijk de instellingen, bewerkingen en toolpaths en geef feedback aan auteurs van NC- en CMM-programma's en bouwopdrachten voor 3D-printen. Genereer G-code die klaar is voor productie met behulp van postprocessors uit een bibliotheek in de cloud met meer dan 1.000 postprocessors via Post Hub. Wijzig bestaande of maak nieuwe postprocessoren met de Post Configurator, maak kinematicamodellen van werktuigmachines met behulp van de machinebouwer
CAD-visualisatietools: exporteer of importeer en visualiseer onderdelen en assemblagemodellen in verschillende bestandsindelingen, waaronder: Parasolid, IGES, DXF, STEP, STL en JT.
Over NX X Manufacturing
NX X Manufacturing is een software-as-a-service (SaaS) -oplossing met toonaangevende mogelijkheden voor computerondersteund ontwerp en productie (CAD/CAM), met de extra voordelen van flexibiliteit, beveiliging en schaalbaarheid van software in de cloud. De gestroomlijnde software-implementatie en -configuratie, in combinatie met op waarde gebaseerde licenties, maken een hogere productiviteit en onmiddellijke uitbreiding van uw productiecapaciteiten mogelijk. De kosteneffectieve en aanpasbare NX X Manufacturing producten zijn op maat gemaakt voor verschillende niveaus van complexiteit van de productie van onderdelen en specifieke productieprocessen.

Voordelen van NX X Manufacturing:
- Programma dat gebruik maakt van geavanceerde CAD/CAM-tools die zijn afgestemd op uw specifieke productiebehoeften
- Verlaag de initiële kosten en stroomlijn de implementatie met cloudtechnologie
- Verhoog de productiviteit met toonaangevende CNC-programmeermogelijkheden
- Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
- Breid de functionaliteit van uw oplossingen uit met Value Based Licensing
Aanpasbare oplossing
Breid de functionaliteit van de NX X Manufacturing producten uit met NX X Manufacturing Value Based Licensing en High Value Add-ons. U kunt oplossingen configureren en aanpassen aan uw specifieke productievereisten met extra mogelijkheden, zoals:
- Automatisering van kunstmatige intelligentie (AI)
- Geavanceerde modelleerhulpmiddelen
- Geavanceerde toolpath-bewerkingen
- Simulatie op basis van G-code
- Additieve productie
- Metrologie
- Lijnontwerp
- Planning van de lopende band
- Het schrijven van NX Open Toolkits
- Samenwerking in de cloud