Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom NX X Manufacturing Advanced?

NX X Manufacturing Advanced bouwt voort op het standaardproduct en bevat onder andere geavanceerde 3- en 2,5-assige frees-, draai- en tastermogelijkheden op de machine. De toonaangevende geïntegreerde CAD/CAM-tools stroomlijnen de voorbereiding en programmering van de meest veeleisende onderdelen in vrije vorm, zoals matrijzen en matrijzen. De krachtige toolpath-technologieën maken de bewerking van onderdelen met een superieure oppervlakteafwerking mogelijk, terwijl de snijtijd tot 60% wordt verkort.

Belangrijkste kenmerken

3-assig frezen: Produceer hoogwaardige componenten met freeform-functies met behulp van een complete set geavanceerde programmeertools voor numerieke besturing (NC). De 3D Adaptive Roughing kan de bewerkingstijd met de helft verkorten. Geautomatiseerd restfrezen maakt voorbewerken in meerdere fasen mogelijk, waardoor de doorvoer wordt verhoogd. Besturingsmethoden voor het snijgebied bieden nauwkeurige controle van bewerkingsstrategieën. Bereik een hoogwaardige oppervlakteafwerking met soepele afwerkingsstrategieën die de natuurlijke vorm van de geometrie van het onderdeel kunnen volgen.

Gegevensbeheer: krijg toegang tot CAM-gegevensbeheer en maak bestandsbeheer in de cloud mogelijk, inclusief het in- en uitchecken van productiebestanden en revisiebeheer. Ontdek functies die helpen bij het identificeren van afhankelijkheden tussen ontwerponderdelen en CAM-opstellingen, terwijl geïntegreerde discussiethreads en taaktoewijzingen multifunctionele samenwerking tussen ontwerpers en fabrikanten ondersteunen.

Frezen met 2,5 assen: Machine met op volume gebaseerd frezen om snellere programmering van prismatische onderdelen mogelijk te maken, en op functies gebaseerde bewerking automatiseert de programmering. Bewerkingsstrategieën met hoge snelheid kunnen de bewerkingstijd tot 60% verkorten, en de programmering van meerdere onderdelen verhoogt de productiviteit.

Draaien: Cilindrische onderdelen effectief bewerken op draaibanken met enkele en dubbele spindels met behulp van uitgebreide draaimogelijkheden. Voorbewerkingsstrategieën omvatten face-, turn-, back turn-, bore- en undercut-operaties, terwijl de afwerkingstechnieken meerdere passstrategieën en facing omvatten. Het maken van gaten omvat puntbewerking, boor-, pik-, chip-, riem- en tapbewerkingen, waarbij groeven flexibele controle van het volgpunt en draadsnijden voor buiten- en binnendiameters mogelijk maken.

Sonderen op de machine: Genereer en visualiseer meetpaden. Creëer meetcycli op de machine voor frezen en draaien. Gebruik NC-uitvoercode met een geïntegreerde postprocessor. Simuleer het proces met behulp van de digitale tweeling van het onderdeel, de sonde en de werktuigmachine. Detecteer procesvariaties om de bewerkingsparameters aan te passen.

Simulatie, nabewerking en winkeldocumentatie: Gebruik toolpath-animatie en een postprocessor om G-code te genereren die klaar is voor productie. Post Hub, een cloudgebaseerde bibliotheek met meer dan 1.000 postprocessors, en Post Configurator maken het mogelijk om nieuwe postprocessors aan te passen of te creëren; gereedschappen voor het maken van gereedschapsmachines en werkinstructies creëren kinematicamodellen en ontwikkelen associatieve werkinstructies.

Geïntegreerde CAD-tools: NX CAM biedt toonaangevende CAD-mogelijkheden voor modellering, bewerking en assemblage, waardoor de CNC-programmering wordt versneld. Met behulp van de geïntegreerde vertalers kunt u alle standaard gegevensformaten lezen, waaronder IGES, DXF, STEP, STL en JT.

De productiestatistieken zijn gebaseerd op interne testbewerkingen of interne vergelijkingsstudies.

3D rendering of a specialized finishing of a machine tool.

Voordelen van NX X Manufacturing:

  • Programma met geavanceerde CAD/CAM-tools die zijn afgestemd op uw specifieke productiebehoeften
  • Verlaag de initiële kosten en stroomlijn de implementatie met cloudtechnologie
  • Verhoog de productiviteit met toonaangevende CNC-programmeermogelijkheden
  • Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
  • Breid de functionaliteit van uw oplossingen uit met Value Based Licensing

Op maat gemaakte oplossing

Breid de functionaliteit uit met NX X Manufacturing Value Based Licensing om uw oplossingen te configureren en aan te passen, waaronder:

  • Geavanceerde modelleringstools
  • Gespecialiseerde bewerkingsmogelijkheden
  • G-code-gestuurde simulatie
  • Moderne oplossing voor nabewerking

NX X Manufacturing Geavanceerde mogelijkheden

Vergelijk NX X Manufacturing oplossingen

Ontdek de vier schaalbare niveaus van NX X Manufacturing oplossingen: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Beste software voor CNC-programmering en -productie

Subhashis.S, stafingenieur, Enterprise Company

Eén geïntegreerd systeem met verschillende functionaliteiten

Naveen, Sr. Ontwerpingenieur, Enterprise

Geautomatiseerde programmering met hoge precisie en efficiëntie

Saurabh K, Software-ingenieur, Ondernemingsbedrijf

Bekijk gerelateerde NX X Manufacturing producten

Krijg meer informatie over ons brede scala aan cloudoplossingen voor uw specifieke behoeften op het gebied van de productie van onderdelen.

Teamcenter Share: samenwerking in de cloud

Optimaliseer uw volledige productieproces met Teamcenter Share, een cloudgebaseerde samenwerkingsoplossing van de volgende generatie van Siemens, die naadloos aansluit op NX CAM-software. Communiceer en deel veilig informatie met interne en externe belanghebbenden in de cloud.

Breng ontwerp-, productie- en werkvloerteams met elkaar in contact om een flexibelere en efficiëntere productie uit te voeren.

Je abonnement omvat ook toegang tot Teamcenter Share. Met mogelijkheden zoals veilige, centrale opslag en delen op basis van e-mailadressen, stelt Teamcenter Share je in staat om direct, veilig en eenvoudig samen te werken met collega's, partners en klanten. U krijgt een Enterprise Cloud Account (ECA) waarmee beheerders toegang kunnen krijgen tot Teamcenter Share en extra bevoegdheden kunnen delegeren.

Met uitzondering van gastgebruikers krijgen alle geautoriseerde gebruikers van Teamcenter Share-cloudservices toegang tot de on-demand training „Aan de slag met Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) op het Siemens Xcelerator Academy-portaal.

Meer informatie over NX voor productie

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning voor NX en al onze producten.

Blog NX voor productie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van NX voor productiesoftware op onze blogsite.

NX voor de productiegemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoorden op al uw vragen over NX for manufacturing software.