Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Bewerking van prismatische onderdelen
NX CAM-software

Bewerking van prismatische onderdelen

Genereer automatisch complete bewerkingsprocessen voor prismatische onderdelen van elke complexiteit. Verkort de programmeertijd met wel 90%.

NC-programmering automatiseren om de productiviteit te verbeteren

Gebruik Bewerking op basis van functies om automatisch bewerkingen uit te voeren voor de bewerking van prismatische onderdelen met veel functies, zoals zakken, gaten en sleuven.

Leg de ontwerpintentie vast en automatiseer het proces verder met behulp van de ingebouwde informatie over producten en productie (PMI).

Procesjablonen en met de bewerkingsdatabase kunt u de beste praktijken en bewezen snijgegevens hergebruiken, waardoor processtandaardisatie mogelijk wordt.

Screenshot of NX dashboard of a machine part being planned.

Creëer slimme gereedschapspaden met frezen op basis van volume


Snel programmeren
bewerkingen voor de bewerking van prismatische onderdelen door een voorbeeld te bekijken en te specificeren van een reeks volumes die moeten worden bewerkt. Dit elimineert de noodzaak om handmatig grenzen aan te maken en te selecteren.

De interactieve programmering op basis van volume Het proces geeft de berekende snijniveaus en het bijgewerkte In-Process Workpart (IPW) weer, zodat u eenvoudig geoptimaliseerde gereedschapspaden kunt genereren die verband houden met het ontwerp van het onderdeel.

Graphic of a machine part created NX

Programmeer meerdere onderdelen en meerdere instellingen

De ontwikkeling van grafsteen- en armatuurconfiguraties versnellen door het distribueren van gereedschapspaden naar meerdere componenten in assemblages. Programmeer instellingen met meerdere onderdelen in dezelfde tijd die nodig is om één onderdeel te programmeren.

Creëer eenvoudig geoptimaliseerde bewerkingen voor de bewerking van prismatische onderdelen door automatisch de ongesneden volumes volgen in verschillende opstellingen, waardoor luchtonderbrekingen worden voorkomen en veilige gereedschapspaden worden gegarandeerd.

Graphic of a machine part being physically tested

Geavanceerde draaibewerkingen programmeren

Programmeer eenvoudig een volledige reeks draaibankbewerkingen met behulp van 2D-profielen of 3D-solid-modellen. Creëer efficiënte draaibewerkingen voor voorbewerken, knijpen, nabewerken, draadsnijden en meer.

De innovatieve PrimeTurning kan u helpen verhoog de productiviteit met 50% terwijl de levensduur van het gereedschap wordt verlengd.

Visualiseer de nominale vorm van het werkstuk (2D- of draaiende 3D-displays) in bewerkingssequenties met behulp van de IPW-technologie.

Graphic of a machine part being created with turning

Minimaliseer het aantal installaties met multifunctionele machines

Programmeer de nieuwste multifunctionele CNC-bewerkingsmachines die zowel kunnen draaien als frezen. Programmeer elke combinatie van draaien, 3-assig frezen, 3+2-frezen en volledig 5-assig frezen. Verbeter de productiviteit op de werkvloer door het aantal opstellingen tot een minimum beperken.

De NX CAM interactieve en visuele hulpmiddelen laat u de bewerkingsvolgorde over meerdere kanalen programmeren en synchroniseren.

Graphic of a part being machined

Gestroomlijnde planning van productiebewerkingen in grote hoeveelheden

Gebruik de NX Machining Line Planner-software voor de productie van grote hoeveelheden ingewikkelde onderdelen met veel functies.

In combinatie met geïntegreerde NX CAM-software maakt Machining Line Planner de distributie, balancering, programmering en simulatie van bewerkingen mogelijk over meerdere opstellingen en machines.

Deze geïntegreerde oplossing maakt het mogelijk bidirectioneel wijzigingsbeheer tussen programmering en lijnplanning.

Cutaway graphic of a factory plan

Cloudgebaseerde oplossing voor het programmeren van prismatische onderdelen

NX X Manufacturing Standard biedt 2,5-assig frezen, gaten maken, draaien en tasteren op de machine om de programmering van prismatische onderdelen te automatiseren. Het is in belangrijke mate naadloos geïntegreerd met toonaangevende CAD-tools — allemaal mogelijk gemaakt door cloudtechnologieën.

Meer informatie over NX X Manufacturing Standard

Productkaart volgens de productiestandaard met een strak blauw-wit ontwerp dat de nadruk legt op technische precisie en innovatie.

Vergelijk de oplossingen van NX Manufacturing

Ontdek de vier schaalbare niveaus van NX X Manufacturing oplossingen: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Casestudie

ASM Pacific-technologie

Casestudie

NX gebruiken om slimme fabrieken te bouwen

Bedrijf:ASM Pacific-technologie

Locatie:Shenzhen, China

Siemens-software:NX

Ontdek de producten van NX Manufacturing

Meer informatie over ons brede scala aan cloudoplossingen voor uw specifieke behoeften op het gebied van de productie van onderdelen.