Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een operator die werkt met een professionele machine voor additieve productie.

Additieve productie

Pragmatische software voor additieve productie op industriële schaal (AM).

Oplossingen voor de industrialisatie van additieve productie

Met het robuuste softwareportfolio van Siemens kunt u de volledige additieve productie uitvoeren. Lees hieronder wat er nodig is om additieve productie te industrialiseren en uw team te ondersteunen met NX X Manufacturing, de software-as-a-service (SaaS) -oplossing van de volgende generatie, powered by de cloud.

Ontwerp voor additieve productie

Het begin van een kwalitatief hoogwaardig additief productieproces zit altijd in het ontwerp. AM biedt de mogelijkheid om zeer complexe ontwerpen te maken met functies zoals geoptimaliseerde oppervlakken en roosterstructuren. Met onze oplossingen voor additieve productie kunt u complexe geometrieën op grote schaal ontwerpen en afdrukken.

Een schoen met een zool die alleen kan worden vervaardigd door middel van 3D-printen.

Voorbereiding van de printproductie

Hoogwaardige en efficiënte uitvoer van het AM-proces vereist de juiste instelling. De geïntegreerde hulpmiddelen voor bouwvoorbereiding in NX helpen om onderdelen op de meest efficiënte manier in de bouwlade te plaatsen, te oriënteren en te ondersteunen.

Additief vervaardigde onderdelen op een bouwplaat met steunen.

Simulatie bouwen

Simulatie van het bouwproces kan u helpen om hoogwaardige 3D-afdrukken op grote schaal te genereren. Van optimalisatie van de bouworiëntatie tot optimalisatie van depositiepaden op mesoschaal, NX biedt u de tools om de eerste keer succesvol af te drukken.

Een afbeelding van een simulatie voor het bouwen van geprinte onderdelen.

Connectiviteit met de machine

Maak verbinding met het grootste assortiment 3D-printhardware met Siemens NX. Enkele van de systemen die aan bod komen, zijn onder meer vlakke poederbedsystemen, filamentdepositiesystemen, systemen met meerdere materialen en systemen met meerdere assen.

Een operator die werkt met een machine voor additieve productie.

Verwerking na de afdruk

Voor geïndustrialiseerd 3D-printen is robuuste nabewerkingssoftware nodig. Afdrukken is niet de laatste stap in het additieve productieproces. Poederverwijdering, het onderdeel uit de bouwbak halen en nabewerking zijn allemaal aspecten van het volledige AM-proces — en ze maken allemaal deel uit van onze set oplossingen voor additieve productie.

Een gedrukt onderdeel met steunen die gescheiden zijn van de bouwplaat.

Procesbeheer

Om de efficiëntie van de productie van additieve fabricage te maximaliseren, moet het proces goed worden beheerd. Dit omvat het proces van bestelling tot verzending, maar ook het beheer van materialen en de planning van machines. We bieden oplossingen voor bedrijven van elke omvang om te helpen zorgen voor maximale efficiëntie van het volledige AM-proces, waardoor de ROI van uw investering in additieve productie wordt gemaximaliseerd.

Een persoon in een schoon pak die een fabrikant van halfgeleiders bestuurt

Vergelijk de oplossingen van NX Manufacturing

Ontdek de vier schaalbare niveaus van NX X Manufacturing oplossingen: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Casestudie

Lima Corporate

3D-geprinte implantaten ontwerpen met NX

Bedrijf:Lima Corporate

Locatie:Villanova, San Daniele Delfriuli, Italië

Siemens-software:NX

Grootte:Medium

Vergroot uw waarde met uitbreidingsmodules voor NX Manufacturing

Breid uw NX Manufacturing oplossing uit met meer dan 20 uitbreidingen via ons op waarde gebaseerde licentiemodel. Met deze schaalbare, kosteneffectieve uitbreidingen kunt u uw productiecapaciteiten aanpassen aan de behoeften van uw project. Van de voorbereiding van onderdelenmodellen tot gespecialiseerde bewerking, simulatie, postprocessors en machinekits, u krijgt de flexibiliteit om uw productieproces te optimaliseren.

Een CAM-programmeur die een gereedschapspadsimulatie van een bewerkingsproces in NX CAM laat zien aan een collega.

Gerelateerde producten