Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Roaming Hub & Interconnect wordt aangedreven door Numocity Technologies

Numocity is een leider op het gebied van opladen en energiebeheer van elektrische voertuigen en biedt geavanceerde laadsoftwareoplossingen voor exploitanten van laadpunten (CPO's), wagenparkbeheerders en eigenaren van elektrische voertuigen. Ons aanbod omvat een robuust Charge Point Management System (CPMS), slimme oplaadfuncties en energiebeheer, en een Roaming Hub & Interconnect die naadloos opladen via het netwerk mogelijk maakt. Numocity is actief in meer dan 20 landen en voorziet in een aanzienlijk deel van de openbare laders in India en ondersteunt het roamingplatform van grote OEM's voor voertuigen.<br/><br/>Numocity, gecertificeerd volgens ISO 27001:2022, zorgt voor gegevensbeveiliging en stimuleert tegelijkertijd duurzame mobiliteit met innovatieve, schaalbare oplossingen, die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 (betaalbare en schone energie).

Waarom NumoHub?

NumoHub is de Roaming Hub en interconnectieoplossing van Numocity die naadloze toegang biedt tot een breed scala aan laadnetwerken voor elektrische voertuigen. Door meerdere laadpuntoperators (CPO's) en aanbieders van elektrische mobiliteitsdiensten (EMSP's) op één platform met elkaar te verbinden, stelt NumoHub bestuurders van elektrische voertuigen in staat om via één enkele interface op verschillende netwerken op te laden. Hierdoor zijn er geen meerdere apps of accounts meer nodig, wat de gebruikerservaring verbetert en de oplaadmogelijkheden worden uitgebreid. Bovendien ondersteunt NumoHub realtime gegevensuitwisseling, interoperabiliteit van betalingen en zorgt het voor een naadloze integratie met verschillende laadinfrastructuur en -platforms.

Voordelen

  • Bredere oplaadtoegang met naadloze netwerkintegratie
  • Gestroomlijnde betalingen en gegevensinteroperabiliteit

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten