Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Home & Work Charging wordt aangedreven door Numocity Technologies

Numocity is een leider op het gebied van opladen en energiebeheer van elektrische voertuigen en biedt geavanceerde laadsoftwareoplossingen voor exploitanten van laadpunten (CPO's), wagenparkbeheerders en eigenaren van elektrische voertuigen. Ons aanbod omvat een robuust Charge Point Management System (CPMS), slimme oplaadfuncties en energiebeheer, en een Roaming Hub & Interconnect die naadloos opladen via het netwerk mogelijk maakt. Numocity is actief in meer dan 20 landen en voorziet in een aanzienlijk deel van de openbare laders in India en ondersteunt het roamingplatform van grote OEM's voor voertuigen.<br/><br/>Numocity, gecertificeerd volgens ISO 27001:2022, zorgt voor gegevensbeveiliging en stimuleert tegelijkertijd duurzame mobiliteit met innovatieve, schaalbare oplossingen, die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 (betaalbare en schone energie).

Waarom Opladen van elektrische voertuigen in de Gemeenschap?

Opladen voor elektrische voertuigen in de gemeenschap biedt gemakkelijke toegang tot laadstations in appartementen, hotels, ziekenhuizen, werkplekken en andere openbare locaties. Gebruikers kunnen eenvoudig beginnen met opladen via QR-code of RFID, wat zorgt voor een naadloze ervaring. Deze aanpak vergroot de beschikbaarheid van opladen, vermindert de angst voor het bereik, ondersteunt de acceptatie van elektrische voertuigen en bevordert duurzame mobiliteit door de laadinfrastructuur te integreren in alledaagse gemeenschappelijke ruimten.

Opladen op het werk en thuis

Voordelen

  • Handige oplaadtoegang op belangrijke locaties voor alle gebruikers
  • Vereenvoudigd laadproces met QR-code en RFID-integratie
  • Bevordert duurzame mobiliteit en versnelt de acceptatie van elektrische voertuigen door openbaar opladen op grote schaal beschikbaar te maken.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen