Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Fleet Charging Solution wordt aangedreven door Numocity Technologies

Numocity is een leider op het gebied van het opladen van elektrische voertuigen en energiebeheer en biedt geavanceerde laadsoftwareoplossingen voor laadpuntexploitanten (CPO's), wagenparkbeheerders en eigenaren van elektrische voertuigen. Ons aanbod omvat een robuust laadpuntbeheersysteem (CPMS), slimme oplaadfuncties en energiebeheer, en een roaminghub en interconnect die naadloos opladen via het netwerk mogelijk maakt. Numocity is actief in meer dan 20 landen en voorziet in een aanzienlijk deel van de openbare laders in India en ondersteunt het roamingplatform van grote OEM's voor voertuigen.<br/><br/>Numocity, gecertificeerd volgens ISO 27001:2022, zorgt voor gegevensbeveiliging en stimuleert tegelijkertijd duurzame mobiliteit met innovatieve, schaalbare oplossingen, die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 (betaalbare en schone energie).

Waarom Oplaadbeheer van EV-wagenparken?

Vlootlaadbeheer houdt in dat toezicht wordt gehouden op het wagenpark van een bedrijf om de operationele efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en ervoor te zorgen dat aan de regelgeving wordt voldaan. Het omvat verschillende taken, zoals onderhoud van voertuigen, routeplanning, chauffeursbeheer en prestatiebewaking. Voor wagenparken van elektrische voertuigen (EV) omvat wagenparkbeheer ook het optimaliseren van laadschema's, het beheren van het energieverbruik en ervoor zorgen dat de voertuigen altijd klaar zijn voor gebruik. Deze holistische benadering helpt bedrijven om de prestaties van hun wagenpark te maximaliseren, de uitvaltijd tot een minimum te beperken en de totale bedrijfskosten te verlagen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen door milieuvriendelijke transportoplossingen te integreren.

Voordelen

  • De efficiëntie van het wagenpark optimaliseren door onderhoud en routeplanning
  • Betere prestaties met slim opladen en chauffeursbeheer

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten