SIMATIC S7-1511TF + SINAMICS S210 + SIMATIC HMI MTP 700
Volledig, configureerbaar pakket - het pakket bevat een SIMATIC S7-1511TF-controller, een SIMATIC MTP700 UNIFIED HMI-paneel en een SINAMICS S210 aandrijfsysteem naar keuze.
Efficiënte bewegingscontrole - geïntegreerde Motion Control-functies, een controller die complexe Motion Control-taken kan uitvoeren, gecoördineerde asbesturing en geavanceerde kinematica zorgen voor de hoogste precisie op het gebied van bewegingsbesturing.
Machineveiligheid - in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties (categorie Sil3) en een storingsveilige controller zorgen voor de veiligheid van het personeel en de machine.
Bewegingsdynamiek en precisie - de SERVOaandrijving SINAMICS S210 zorgt voor een uitstekende dynamiek en bewegingsprecisie in toepassingen waarbij positie- en koppelregeling vereist is.
Alles in één oogopslag - het SIMATIC HMI MTP 700-paneel zorgt ervoor dat alles wat belangrijk is op de machine duidelijk zichtbaar is.
Krijg 50% korting op de catalogusprijs op elke SINAMICS S210 aandrijfsysteem!
PROMOTIEVOORWAARDEN | (Catalogusnummer: PL2:DIFA-MOTION_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, ÉÉN CENTRALE TECHNOLOGISCHE FAIL-SAFE CPU 1511TF-1 PN, WERKGEHEUGEN: 450 KB PROGRAMMA EN 1,5 MB AAN GEGEVENS |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC-GEHEUGENKAART, FLASHKAART VOOR STEREO S7-1200/S7-1500, 3,3 V, 12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTAGEBREEDTE, BREEDTE: 160 MM/6,3 INCH |
6AV2123-3GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700 PANEEL, UNIFORM BASISPANEEL, SCHERM 7", 16 MILJOEN KLEUREN, INTERFEJS PROFINET. |
Prijs (netto) | 1423 EURO + geselecteerde serieschijven voor de SINAMICS S210 met 50% korting |
Eén bestelling moet het bovenstaande kitnummer en de complete set van het SINAMICS S210 aandrijfsysteem bevatten (motor, converter, kabel, geheugenkaart met veiligheidslicentie).