Waarom Zeer efficiënte bewerking?
VoluMill is een krachtige toolpath-engine die is ontworpen voor het optimaliseren van ruwe freesbewerkingen bij CNC-bewerking. Het is bestemd voor fabrikanten in de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de medische sector en de algemene machinebouw die de cyclustijden moeten verkorten, de levensduur van het gereedschap moeten verlengen en de snij-efficiëntie moeten verbeteren. Traditionele voorbewerkingsmethoden veroorzaken inconsistente belastingen, overmatige hitte en vroegtijdige slijtage van het gereedschap. VoluMill lost dit op door op fysica gebaseerde gereedschapspaden te genereren die zorgen voor een constante materiaalverwijderingssnelheid, waardoor snellere aanvoersnelheden, soepelere bewegingen en veiligere snijomstandigheden mogelijk zijn. De waarde is duidelijk: tot 80% minder cyclustijd, 500% langere levensduur van het gereedschap en 50% minder programmeertijd. VoluMill stelt winkels in staat om sneller te werken, langer zonder toezicht te werken en voorspelbare, herhaalbare resultaten te behalen.