Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

MDES Exporter wordt aangedreven door ModuleWorks

Bij ModuleWorks leveren we geavanceerde software voor het genereren, simuleren en optimaliseren van gereedschapspaden om de productie-efficiëntie te verbeteren. Onze intelligente gereedschapspaden verkorten de cyclustijden en verbeteren de oppervlaktekwaliteit, terwijl realtime simulatie fouten en botsingen voorkomt. Optimalisatie op basis van fysica zorgt voor een veilige, efficiënte werking van machines en snijgereedschappen. Deze oplossingen helpen fabrikanten bij het verbeteren van bewerkingsstrategieën, het verhogen van de productiviteit, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de productkwaliteit.

Waarom Automatiseer MDES-gegevens voor digitale productieworkflows?

MDES Exporter vereenvoudigt en automatiseert de aanmaak van gereedschaps-, onderdelen- en bevestigingsgegevens die voldoen aan de Manufacturing Data Exchange Specification, rechtstreeks vanuit Siemens NX. Deze gestandaardiseerde gegevens kunnen naadloos worden gebruikt in simulaties, systemen voor het vermijden van botsingen (CAS) en andere digitale productieworkflows, waardoor handmatige inspanningen worden verminderd, nauwkeurigheid wordt gegarandeerd en de digitale draad wordt versneld.

MDES

Voordelen

  • MDES Exporter bespaart tijd door de extractie en opmaak van gereedschaps-, onderdelen- en bevestigingsgegevens te automatiseren. Het zorgt voor gestandaardiseerde output die voldoet aan MDES, waardoor fouten en handmatige herbewerking worden beperkt, terwijl de consistentie van uw productiesystemen behouden blijft.
  • De geëxporteerde gegevens kunnen naadloos worden geïntegreerd in simulatie-, CAS- en andere digitale workflows, waardoor de digitale draad wordt versneld en de productie van begin tot eind wordt gestroomlijnd. Nu er een gratis proefversie beschikbaar is, maakt MDES Exporter de invoering van gestandaardiseerde, geautomatiseerde gegevensprocessen moeiteloos.
  • De specificatie is compatibel met bestaande normen zoals ISO13399 en DIN4000-190/DIN4003-190 en vormt een robuuste, betrouwbare basis voor digitale tweelingen en slimme productie.

Uitgelichte mogelijkheden