Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom schakelaars uit de Vector® -serie die door een groep worden bediend?

De middenspanningsschakelaars uit de Vector-serie bieden betrouwbare driefasige uitbelasting- en lastonderbrekingsomschakeling voor toepassingen van 25-38 kV. Deze schakelaars maken een betrouwbare werking in uw elektrische infrastructuur mogelijk. Consistente, duurzame driefasige stroomomschakeling is van cruciaal belang voor uw bedrijfsvoering. De Vector-serie biedt betrouwbare prestaties bij het breken van belasting en verbeterde contactduurzaamheid met een uniform ontwerp en zelfreinigende contacten onder hoge druk. De fabrieksinstelling en een gestroomlijnde installatie met één punt voor de lift maken handmatige of gemotoriseerde bediening mogelijk om u tijd te besparen.

Belangrijkste voordelen

Verdeel de stroom op consistente wijze

Bereik betrouwbare belastingsonderbrekingsprestaties van 25-38 kV voor uw middenspanningstoepassingen. Kies voor een efficiënte driefasige stroomomschakeling om de werking stabiel te houden, onderbrekingen van het elektriciteitsnet tot een minimum te beperken en de integriteit van het systeem te verbeteren.

Maximaliseer de inzetbaarheid

Ons ontwerp vermindert slijtage om de levensduur van de schakelaar te verlengen. Minimaliseer de onderhoudsbehoeften en maximaliseer de uptime van het systeem voor continue service.

Stroomlijn de installatie en het onderhoud

Installeer eenvoudig een in de fabriek afgestelde, geïntegreerde schakelaar met eenpuntslift. Verminder de complexiteit van de installatie en het onderhoud. Selecteer handmatige of gemotoriseerde bediening voor flexibele bediening.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Aan de slag