Groepsgestuurde middenspanningsschakelaars uit de Topper-serie bieden efficiënte driefasenomschakeling voor elektrische distributiesystemen.
Deze schakelaars zijn verkrijgbaar met een spanning van 15 tot 38 kV, een continue stroom tot 1.200 A en een bliksemimpuls (BIL) tot 200 kV. Pak uitdagingen aan in installaties waar de montageafstanden beperkt zijn met onze schakelaars in compacte stijl.
De Topper-serie wordt volledig gemonteerd en in de fabriek afgesteld op een stalen of aluminium basis, met verschillende montagestijlen, waaronder paaltop, dwarsarm, fase-over-fase, rechtopstaande en verticale stijlen.