Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom onderdompelbare schakelapparatuur?

Onderdompelbare schakelapparatuur is ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden onder de grond en zorgt voor een betrouwbare werking in omgevingen die zijn blootgesteld aan water, corrosie en extreme weersomstandigheden.

Onderdompelbare distributieschakelapparatuur van Trayer, geïnstalleerd in een ondergrondse kluis met meerdere kabelaansluitingen.

Overstromingsbestendig ontwerp

De volledig afgedichte constructie maakt gebruik onder water mogelijk, waardoor het risico op uitval bij extreem weer wordt beperkt.

Robuuste milieuprestaties

Corrosiebestendige materialen zijn bestand tegen zout water, chemicaliën en zware ondergrondse omstandigheden.

Betrouwbare werking in kritieke systemen

Ondersteunt continu gebruik en automatisering, zelfs in slecht zichtbare en ongunstige omgevingen.

Belangrijkste specificaties

Classificatie van de spanning

Tot 38 kV

Continue stroom

600 A

Onderbrekende beoordeling

12,5 kA

Configuratiebereik

3-4-weg en meerweg

Installatie

Ondergrond/ondergronds

Uitgelichte mogelijkheden