Bescherm generatoren tot 200 MW met de stroomonderbrekers van onze stationaire vacuümgeneratoren. Deze stroomonderbrekers zijn ontworpen voor machines van 10 MW tot 80 MW, met een vermogen van 24 kV.
Generatoren hebben een robuuste circuitbeveiliging nodig die is afgestemd op specifieke elektrische en mechanische behoeften. Onze volledig aanpasbare stroomonderbrekers voor stationaire vacuümgeneratoren lossen deze uitdaging op. We ontwikkelen elk ontwerp om te voldoen aan de unieke toepassingsvereisten van uw project, zodat een effectieve werking wordt gegarandeerd die aan de regels voldoet.
Zorg voor een hoge betrouwbaarheid en conformiteit met stroomonderbrekers die zijn getest volgens de IEEE C37.013- en C37.013a-normen. Minimaliseer de uitvaltijd met behulp van onze nieuwste vacuümonderbrekertechnologie, die een MTTF biedt gedurende meer dan 50.000 jaar. Ons ontwerp elimineert ook SF6-gas, wat een milieuvriendelijke oplossing is.