Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom wordt de verbinding tussen SE en SEL verbroken?

Robuuste, in-line middenspanningsonderbrekers die rechtstreeks op de geleider worden aangesloten om veilig onderhoud te versnellen met een zichtbare isolatieopening. Beschikbaar tot 38 kV, 1.200 A, met BIL-waarden tot 200 kV.

Portefeuille:

  • SE-lijnspanningsonderbreker met opties zoals lastbreukhaken en snelbreekmechanismen
  • SEL-lijnspanningsonderbreker met optionele Saf-T-Gap-uitdrijvingsonderbreker voor gebruik bij lastonderbreking

Belangrijkste voordelen

Versnel het onderhoud van de lijn

Het gesplitste ontwerp ondersteunt de geleider en creëert tegelijkertijd een duidelijke isolatieopening, zodat de bemanning circuits snel kan isoleren en met vertrouwen in het veld kan werken.

Verbeter de veerkracht van het net

Het robuuste blad met vierkante buizen en zilveren hogedrukcontacten zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende buitenomstandigheden.

Verminder de operationele inspanningen

Optionele lastbreukhaken en snelbreekmechanismen minimaliseren handmatige stappen tijdens het schakelen, waardoor de bemanning sneller kan werken en minder gereedschap hoeft te worden verwisseld.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Aan de slag