Geavanceerde distributieschakelapparatuur ontworpen voor hoogwaardige installaties, waarbij flexibele configuraties, hoge betrouwbaarheid en vereenvoudigde bediening voor nutsbedrijven en industriële systemen worden gecombineerd.

Geavanceerde distributieschakelapparatuur ontworpen voor hoogwaardige installaties, waarbij flexibele configuraties, hoge betrouwbaarheid en vereenvoudigde bediening voor nutsbedrijven en industriële systemen worden gecombineerd.

Ondersteunt loop-, radiale en mesh-ontwerpen met configuraties van twee tot zeven richtingen, waardoor implementatie in een breed scala aan distributienetwerken mogelijk is.
De hermetisch afgesloten roestvrijstalen constructie minimaliseert het onderhoud en zorgt voor de betrouwbaarheid van het systeem op lange termijn.
Het ontwerp aan de voorkant met zichtbare onderbrekingsopties verbetert de veiligheid van de machinist en vereenvoudigt het schakelen.
Classificatie van de spanning | Tot 38 kV |
|---|---|
Continue stroom | 600 A |
Onderbrekende beoordeling | 12,5 kA (tot 25 kA met BCLF) |
Configuratiebereik | 2-6 manieren |
Installatie | Op het pad gemonteerd (van hoge kwaliteit) |

Ondersteunt radiale, lus- en mesh-configuraties voor distributiesystemen, waaronder toepassingen met hoge foutstroom.

Verkrijgbaar met lastonderbrekingsschakelaars, vacuümfoutonderbrekers en gezekerde beveiliging voor transformator- en feedertoepassingen.

Compatibel met SCADA, motoraandrijvingen en beveiligingsrelais voor volautomatische netwerking.