Gebruik stroomonderbrekers met uittrekbare vacuümgenerator van GMSG-GCB in met metaal beklede schakelapparatuur van GM-SG. Bescherm machines van 10 MW tot 80 MW bij 15 kV, en dat alles terwijl ze voldoen aan de IEEE Std C37.013-vereisten.
Gespecialiseerde stroomonderbrekers voor generatoren vereisen vaak uitgebreide training en complex onderhoud. Vereenvoudig de bediening met onze GMSG-GCB-stroomonderbrekers, die hetzelfde ontwerp hebben als standaard stroomonderbrekers zonder generator, zodat extra personeelstraining overbodig is. U kunt ook gebruikmaken van een gemeenschappelijk 3AH3-operatorplatform om onderhoud en bediening te stroomlijnen met vertrouwde technologie.