De hookstick middenspanningsschakelaar van de EHTT-stationsklasse is een schakelaar die is ontworpen voor het schakelen tussen tandemoverdrachten van onderstations. Het verwerkt spanningswaarden van 15 tot 38 kV en continue stromen tot 1.200 A.
Leid de voeding veilig en effectief om wanneer omzeiling vereist is. De EHTT-ontkoppelingsschakelaar biedt een effectieve en veiligere manier om dit te bereiken, door gebruik te maken van een tandemtransferconfiguratie.