Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom E-schakelaars loskoppelen?

Siemens E-ontkoppelingsschakelaars zijn middenspannings-luchtonderbrekingsschakelaars voor stroomverdeling. Ze bieden betrouwbare circuitregeling voor toepassingen tot 25 kV en 900 A.

Stroomdistributiesystemen vereisen robuuste, veilige oplossingen voor diverse stroomtypes. Onze E-ontkoppelingsschakelaars zorgen voor een betrouwbare stroomonderbreking. Voorzie ze van de optionele Saf-T-Gap-onderbreker voor het beheer van de magnetisatie van de transformator, het opladen van de lijn, de stroomomschakeling van de lus en het verlagen van de noodbelasting, zodat de operationele stabiliteit wordt gegarandeerd. Duurzame isolatoren van polymeer of porselein zorgen voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur, waardoor er minder onderhoud nodig is.

Belangrijkste voordelen

Flexibele toepassingen

Gebruik onze E-ontkoppelingsschakelaars op circuits tot 600 A. Gebruik de Saf-T-Gap-onderbreker voor het magnetiseren van transformatoren, het opladen van leidingen en het schakelen van lussen om te voldoen aan uiteenlopende behoeften op het gebied van stroomdistributie.

Verbeter de veiligheid

Voer kritieke handelingen uit, waaronder het laten vallen van ladingen in noodgevallen. Gebruik de Saf-T-Gap-onderbreker voor een veilige verwerking van verschillende stromen en om uw infrastructuur te beschermen.

Naadloze integratie

U kunt E-ontkoppelingsschakelaars eenvoudig installeren met achterplaatsets voor montage met een enkele of dubbele dwarsarm om de installatie te vereenvoudigen en de installatietijd te verkorten. Deze switches kunnen naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande infrastructuur.

Uitgelichte mogelijkheden