Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom distributieschakelaars die op een Dry Vault worden gemonteerd?

Dry Vault-schakelapparatuur is ontworpen voor kluisinstallaties van mindere kwaliteit en biedt flexibele configuraties en betrouwbare prestaties voor distributiesystemen in steden en beperkte ruimte.

Een gesloten eenheid voor montage in een droge kluis met meerdere stroomonderbrekers met aangesloten bedrading en kabelleidingen.

Belangrijkste voordelen

Geoptimaliseerd voor kleine ruimtes

Compacte rechthoekige ontwerpen maken installatie in omgevingen met beperkte kluizen mogelijk, terwijl de toegankelijkheid behouden blijft.

Aanpasbare configuraties

Ondersteunt configuraties in zes richtingen en op maat gemaakte lay-outs om te voldoen aan specifieke kluisvereisten.

Gedeeld platform met onderdompelbaar ontwerp

Maakt gebruik van een beproefd, afgesloten schakelplatform met optionele hulpcomponenten met duikvermogen.

Belangrijkste specificaties

Classificatie van de spanning

Tot 38 kV

Continue stroom

600 A

Onderbrekende beoordeling

12,5 kA

Configuratiebereik

Tot 6-voudig

Installatie

Op een gewelf gemonteerd (ondermaats)

Uitgelichte mogelijkheden