Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Digital Twin Technology through our VR Solutions wordt aangedreven door MADE

MADE is een Competentiecentrum voor Industrie 4.0 dat een digitale fabriek simuleert, opgericht voor de oriëntatie, training en afronding van projecten voor technologieoverdracht met Italiaanse bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, over Industrie 4.0-kwesties. Een technische gesprekspartner waar bedrijven terecht kunnen voor ondersteuning tijdens de digitale overgang naar een slimme fabriek, met als doel hun profiel hoog, concurrerend en duurzaam te houden. MADE4.0 is een realiteit die is gecreëerd door MISE (Italiaans ministerie van Economische Ontwikkeling) en coördineert de 25 Europese digitale innovatiehubs van de meest concurrerende Europese regio's die meer dan 30% van de toegevoegde waarde voor de verwerkende industrie in de EU vertegenwoordigen.

Waarom Ontgrendelt de kracht van Digital Twin met onze Assets?

Om innovatieve ideeën om te zetten in tastbare concepten, biedt MADE4.0 een uitgebreide reeks diensten, waaronder de verhuur van apparatuur, geavanceerde technologische infrastructuur voor platformontwikkeling, ultramoderne laboratoriumfaciliteiten en productieondersteuning voor testen en prototyping door de implementatie van digitale tweelingen.
MADE biedt met name de mogelijkheid om VR-apparatuur te gebruiken, zoals VR-headsets, VR Room - Cave.
De „Cave - Virtual Augmented Room” is een systeem van projectoren en bewegingssensoren waarbinnen het mogelijk is om virtual reality-inhoud te verkrijgen en bijgevolg meeslepende omgevingen te testen volgens het metaverse-raamwerk.
De invoering van digital twin-technologie is cruciaal voor kleine en middelgrote ondernemingen, omdat hiermee virtuele modellen van productieprocessen en -producten kunnen worden gecreëerd, waardoor de planning, optimalisatie en onderhoud worden verbeterd. Door middel van simulaties in realtime kunnen bedrijven de kosten verlagen, de efficiëntie verhogen, wat een positieve invloed heeft op het concurrentievermogen en de time-to-market.

Area Digital Twin

Voordelen

  • Conceptontwerp en productpresentatie
  • Mogelijkheid om het esthetische/technische resultaat van de ontwerpactiviteit te visualiseren
  • Virtuele analyse van grote producten (gereedschapsmachines, productieapparatuur, producten)
  • Controleer de afmetingen, ruimten, interferenties en prestaties van een product
  • Deze dienst komt ook in aanmerking voor Italiaanse overheidssubsidies

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Toepassingen voor engineering en het beheer van de levenscyclus van producten