tiastar™ Ondersteunende documentatie
Brochures en catalogi
tiastar MCC
SIMOCODE
Certificeringen
- Amerikaans nationaal instituut voor normen
De tiastar motorcontrolecentra van Siemens worden vervaardigd volgens de norm van het American National Standards Institute (ANSI).
- Laboratoria voor verzekeraars
De tiastar motorcontrolecentra van Siemens zijn vervaardigd volgens de Underwriters Laboratories (UL) 845-norm en bevatten het label „UL Listed”. - Nationale vereniging van elektrische fabrikanten
De tiastar motorcontrolecentra van Siemens voldoen aan de normen ICS 18-2001 van de National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
- Canadian Standards Association
De tiastar motorcontrolecentra van Siemens voldoen aan C22.2 nr. 254-05 van de Canadian Standards Association (CSA).
- American Bureau of Shipping
Siemens tiastar motorcontrolecentra kunnen gecertificeerd zijn voor typegoedkeuring van het American Bureau of Shipping (ABS).
Seismische certificeringen:
- De tiastar motorcontrolecentra van Siemens zijn gecertificeerd volgens CBC-sectie 170A 12 en IBC-sectie 1705.12.