Kits voor distributiepanelen
Distributiepaneelkits zijn optioneel en kunnen ter plaatse worden toegevoegd met een vermogen van 400-800 ampère. Er zijn maximaal 40 voorzieningen voor vertakkingscircuits beschikbaar, met een minimum van 18 circuits.
Siemens-aandelencentrales bieden voorverpakte ontwerpen voor de bouwmarkt. We hebben deze oplossingen op voorraad in onze distributiecentra voor snelle levering om aan uw projectvereisten te voldoen.
De bouwmarkt heeft vaak te maken met strakke deadlines en specifieke behoeften op het gebied van elektriciteitsdistributie. Onze voorraadcentrales bieden gemakkelijk verkrijgbare, vooraf ontworpen oplossingen om de tijdlijnen te verbeteren en naleving te garanderen.
Het Super Blue Pennant-schakelbord is ontworpen om te voldoen aan de EUSERC-vereisten voor meting van nutsvoorzieningen en hoofdbeveiliging. De BCT- en SCT-servicecabines bieden flexibele voorzieningen voor het meten van nutsvoorzieningen met opties voor smeltbare schakelaars met gegoten behuizing of Vacu-Break. Siemens-schakelborden zorgen voor een aanpasbare stroomverdeling voor uw team.
Bestel voorverpakte voorraadschakelborden voor snelle levering vanuit onze distributiecentra. Houd de bouwschema's bij om de stilstandtijd tot een minimum te beperken en de activiteiten soepel te laten verlopen.
De voorzieningen voor meting en testblokken voldoen aan de EUSERC-specificaties voor nutsvoorzieningen. De informatie op het classificatielabel is duidelijk zichtbaar op het voorpaneel van de apparatuur en voldoet aan de NEMA-norm PB-2. C.
Siemens-schakelborden zijn ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zorg voor betrouwbare prestaties voor distributieapparatuur voor middelzware servicetoepassingen.
Distributiepaneelkits zijn optioneel en kunnen ter plaatse worden toegevoegd met een vermogen van 400-800 ampère. Er zijn maximaal 40 voorzieningen voor vertakkingscircuits beschikbaar, met een minimum van 18 circuits.
De onderbreking van de service kan een smeltbare Vacu-Break-schakelaar via 200.000 AIC zijn of een stroomonderbreker met een maximale waarde van 65.000 AIC bij 240 volt en 35.000 AIC bij 480 volt.
De binnenkomende hoofdnokken zijn van het mechanische schroeftype, gemonteerd op tapeinden die geschikt zijn voor een breed scala aan kabelgroottes. Deze kunnen worden verwijderd en indien nodig worden vervangen door compressieklemmen die door het nutsbedrijf worden geleverd.