Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SEM3 Branch Circuit Meters en accessoires?

SEM3 is een modulair meetsysteem voor branchecircuits dat zorgt voor nauwkeurigheid op het gebied van inkomsten, flexibele communicatie en vooraf ontworpen integratie in Siemens-panelen, schakelborden, PDU's, RPP's, busstekkers en retrofit-behuizingen voor subfacturering en energie-inzichten in de portfolio-items:

  • Controller met geïntegreerde webpagina's, Modbus RTU/TCP, optioneel BACnet; bewaakt tot 45 modules
  • Ja: standaard 1% of hoge 0,2% nauwkeurigheid (ANSI C12.20)
  • Meterrekken: 3, 6, 9, 15, 21 posities
  • Stroomtransformatoren: massieve of gesplitste kern, 50-2000 A; goedgekeurd voor subfacturering door NYC PSC en de Californische CDFA; NRTL-gecertificeerd volgens ANSI C12.20.

Meer informatie

Professionals uit het bedrijfsleven die tijdens een vergadering samen documenten bekijken aan een tafel.

Belangrijkste voordelen

Vereenvoudig de subfacturering voor meerdere huurders

Vertrouw op compacte, geïntegreerde meters met NYC PSC en California CDFA-goedkeuringen om de facturering van huurders in commerciële en meergezinswoningen te ondersteunen.

Verklein de voetafdruk van de installatie

Snap‑in-modules en rackopties voldoen aan behoeften met een lage, gemiddelde of hoge dichtheid, waardoor er minder ruimte is dan in het midden van de metersockets en dat retrofitprojecten mogelijk zijn.

Maak verbinding met bestaande systemen

Gebruik Modbus RTU/TCP met optioneel BACnet plus SNMP en NTP om EPMS-, SCADA- of gebouwautomatiseringsplatforms te voeden zonder complexe gateways.

Uitgelichte mogelijkheden

Aanvullende bronnen